17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ソーラーパネルピッタンコ追加

ソーラーパネルピッタンコ追加
通常単価(税別)
19,426
税込単価
21,369
通常出荷日:11日目

【特長】・ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具です・ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけ...

詳細を確認
  • ソーラーパネル鳥害対策セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300030502432-6585

4562347870167
グリーンクロス ソーラーパネルピッタンコ追加セット グレー
ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具に。
仕様・規格
色:グレー
取付具:ピッタンコ灰100個入
結束バンド:ソーラーグリップ100本入り
-
質量・質量単位
500g
6300030503432-6556

4562347870174
グリーンクロス ソーラーパネルピッタンコ追加セット ブラック
ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具に。
仕様・規格
色:黒
取付具:ピッタンコ黒100個入
結束バンド:ソーラーグリップ100本入り
-
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4562347870167
432-6585
グレー
1個
4562347870174
432-6556
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,426
( 21,369 )
11日目
19,426
( 21,369 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具です
・ソーラーパネル鳥害対策セットに含まれる取付具だけでは不足する場合に使用します
・ソーラーグリップ(結束バンド) 1袋100本入
【用途】
・ソーラーパネル鳥害対策セット用の取付具に

ご注意

  • ソーラーパネル鳥害対策セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
  • 雨天時には取付をしないで下さい。
  • 施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソーラーパネルピッタンコ追加のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーパネルピッタンコ追加
熊よけスプレー専用ホルスター
グリーンクロス GEKー7 危険物取扱の心得
グリーンクロス GHMー2 喫煙・飲食禁止
グリーンクロス 今月の安全目標
グリーンクロス GKMー2 第二種有機溶剤等
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格19,4267,0221,4449139,475913
通常出荷日11日目7日目7日目7日目9日目1日目
質量(g)50060.000200-1600.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト