ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

スカイトイレ用三面幕

スカイトイレ用三面幕 1104210203
通常単価(税別)
15,825円
税込単価
17,408円
通常出荷日:11日目

【特長】・フェンス3面でトイレの仮囲いに使用できます【用途】・スカイトイレ使用時の目隠しに【材質】・幕...

詳細を確認
  • トイレ本体は付属しません。
  • 幕のみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1104210203
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1104210203の仕様・寸法情報

JANコード
4573454532619
質量(g)
10000.0
トラスココード
255-3328
材質1
幕:フェンスシート生地
材質2
枠:鉄製
高さ(mm)
1200
幅(mm)
800
色
白
奥行(mm)
700
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
1104210203255-3328

4573454532619
グリーンクロス スカイトイレ用三面幕
スカイトイレ使用時の目隠しに。
仕様・規格
幅(mm):800
奥行(mm):700
高さ(mm):1200
色:白
幕:フェンスシート生地
枠:鉄製
質量・質量単位
10kg

型番リスト

表示件数
型番
1104210203
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,825円
( 17,408円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェンス3面でトイレの仮囲いに使用できます
【用途】
・スカイトイレ使用時の目隠しに
【材質】
・幕:フェンスシート生地
・枠:鉄製

ご注意

  • トイレ本体は付属しません。
  • 幕のみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スカイトイレ用三面幕の型番1104210203のページです。 型番1104210203に関する仕様情報を記載しております。
スカイトイレ用三面幕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スカイトイレ用三面幕
人工樹木/人工観葉植物 シラカシ寄植
人工樹木/人工観葉植物 スモークツリー
人工樹木/人工観葉植物 ワンダーリング
人工樹木/人工観葉植物 ガジュマル
工事標示板(国交省仕様)無反射型
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,825円66,197円39,485円14,664円55,458円13,866円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目8日目
JANコード457345453261945806463636304580646363814458064636373945806463638214573454545732
質量(g)10000.05000.04000.02000.06000.09000.0
トラスココード255-3328412-7806412-7787412-7799412-7788521-8441
材質1幕:フェンスシート生地PPPPPPPP本体枠:鉄
材質2枠:鉄製PEPEPEPE本体表示板:鉄
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました