ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ダイノック カーボン CA-421 1220mm幅x1m

ダイノック カーボン CA-421 1220mm幅x1m 6300041299
通常単価(税別)
14,572
税込単価
16,029
通常出荷日:11日目

【特長】・商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フ...

詳細を確認
  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300041299
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300041299の仕様・寸法情報

JANコード
4582643430582
質量(g)
500
トラスココード
556-3030
材質1
基材:塩化ビニル系樹脂
幅(mm)
1220
長さ(m)
1

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300041299556-3030

4582643430582
グリーンクロス ダイノック カーボン CA-421 1220mm幅x1m
商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
仕様・規格
長さ(m):1
幅(mm):1220
基材:塩化ビニル系樹脂
質量・質量単位
0.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300041299
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,572
( 16,029 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです
・3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です
【用途】
・商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に
【材質】
・基材:塩化ビニル系樹脂

ご注意

  • 商品画像はあくまでもイメージであり、モニターにより色味が異なります。注文時に不明点があれば、〇M×〇枚などの指示を明記お願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイノック カーボン CA-421 1220mm幅x1mの型番6300041299のページです。 型番6300041299に関する仕様情報を記載しております。
ダイノック カーボン CA-421 1220mm幅x1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイノック カーボン CA-421 1220mm幅x1m
ダイノック カーボン CA-1170 1220mm幅x1m
ベンジャミンフィカスハワイアン1.5m
スカイトイレ用三面幕
玉掛けワイヤーロープの点検
ベンジャミン1.8m
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格14,57214,57222,09816,8718,38441,795
通常出荷日11日目11日目11日目11日目4日目11日目
JANコード458264343058245826434305064961823234248457345453261945624614867634961823431326
質量(g)5005005000.010000.01600.07000.0
トラスココード556-3030556-1467410-5376255-3328126-9200410-3818
材質1基材:塩化ビニル系樹脂基材:塩化ビニル系樹脂ポリエステル幕:フェンスシート生地スチールチャンプポリエステル
幅(mm)12201220600800900-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト