ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

i-BOX(ノンオートタイプ) Tropical

i-BOX(ノンオートタイプ) Tropical 00317
通常単価(税別)
14,420円
税込単価
15,862円
通常出荷日:1日目

【特長】・シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。・収納用BOXとしてもお使い頂け...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00317
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00317の仕様・寸法情報

トラスココード
167-8744
質量(g)
6000.0
材質1
アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体
材質2
アクリロニトリルスチレン共重合体

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
00317167-8744

-
サンプラ i-BOX(ノンオートタイプ) Tropical
湿気に弱い物の保管に
仕様・規格
本体部材質:ABS
本体部外寸法:幅310mm×奥行360mm×高さ430mm
本体部内寸法:幅253mm×奥行313mm×高さ358mm
付属品/湿度計:1個、棚板:2枚、シリカゲル受皿:2枚、シリカゲル:200g
アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体●アクリロニトリルスチレン共重合体
質量・質量単位
6kg

型番リスト

表示件数
型番
00317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,420円
( 15,862円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。
・収納用BOXとしてもお使い頂けます。
・お好みのカラーを5色から選択し、お間違えのないようにコード番号とカラーをご指定下さい。
・こちらの商品にオートユニットは付いておりません。シリカゲル交換タイプです。
【用途】
・湿気に弱い物の保管に
【材質】
・アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体
・アクリロニトリルスチレン共重合体

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

i-BOX(ノンオートタイプ) Tropicalの型番00317のページです。 型番00317に関する仕様情報を記載しております。
i-BOX(ノンオートタイプ) Tropicalのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
i-BOX(ノンオートタイプ) Tropical
サンプラ E-BOX (ノンオートタイプ)
卓上型デシケーター E-BOX
デシケーター FH-2 留金タイプ
デシケーター FL-1 留金タイプ
シニカゲル 連結デシケーター 本体/扉:透明 標準タイプ
メーカーサンプラテックサンプラテックケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格14,420円16,997円17,998円32,130円25,462円12,786円 -
通常出荷日1日目9日目6日目3日目3日目9日目〜
トラスココード167-8744816-2539----
質量(g)6000.06000.0----
材質1アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体、アクリロニトリルスチレン共重合体----
材質2アクリロニトリルスチレン共重合体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました