ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

Xacti AX-HM250 [CX-WE100/110専用 ヘルメットマウントアクセサリ]

Xacti AX-HM250 [CX-WE100/110専用 ヘルメットマウントアクセサリ] 6300033775
通常単価(税別)
18,001円
税込単価
19,801円
通常出荷日:11日目

【特長】・安全ヘルメットに装着可能・小型・軽量設計・重量約55gの小型・軽量設計です・自由自在な取り付...

詳細を確認
  • 使用上の注意をお読みください。
  • カメラ本体は含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300033775
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300033775の仕様・寸法情報

色
黒
JANコード
4582570310384
トラスココード
509-3085
質量(g)
45.000
奥行(mm)
46
高さ(mm)
71
幅(mm)
69
品名
ヘルメットマウントアクセサリ
適合機種
CX-WE100/110
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300033775509-3085

4582570310384
グリーンクロス Xacti AX-HM250 [CX-WE100/110専用 ヘルメットマウントアクセサリ]
工事現場、高所作業、災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付にお使いいただけます。
軽量、コンパクト、取付け位置左右対応。
仕様・規格
品名:ヘルメットマウントアクセサリ
適合機種:CX-WE100/110
幅(mm):69
奥行(mm):46
高さ(mm):71
色:黒
本体重量:約45g
使用環境:温度 -5℃~+40℃/湿度 10%RH~90%RH
保存環境:温度 -20℃~+60℃/湿度 0%RH~90%RH
-
質量・質量単位
45g

型番リスト

表示件数
型番
6300033775
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,001円
( 19,801円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ヘルメットに装着可能
・小型・軽量設計
・重量約55gの小型・軽量設計です
・自由自在な取り付け対応
・取付位置 左右選択可
・片手で簡単着脱可能
・カメラ部を片手で簡単に着脱可能
・撮影する対象物にカメラを近づけての撮影が簡単にできます
・軽量、コンパクト、取付け位置左右対応
【用途】
・建設・土木工事現場、屋内外点検作業現場などで使用される安全ヘルメット対応、カメラ取付マウント
・工事現場、高所作業、災害現場などヘルメット着用時のカメラ取付にお使いいただけます

ご注意

  • 使用上の注意をお読みください。
  • カメラ本体は含みません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Xacti AX-HM250 [CX-WE100/110専用 ヘルメットマウントアクセサリ]の型番6300033775のページです。 型番6300033775に関する仕様情報を記載しております。
Xacti AX-HM250 [CX-WE100/110専用 ヘルメットマウントアクセサリ]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xacti AX-HM250 [CX-WE100/110専用 ヘルメットマウントアクセサリ]
ヘルメットたれ CV-20
ヘルメットカバー
安全ヘルメットステッカー
メッシュヘルメットカバー (色分ケ用)
HL-110 ヘルメット用ステッカー
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスアズワン
通常価格18,001円13,096円3,425円564円1,550円1,159円
通常出荷日11日目11日目7日目〜1日目〜1日目8日目
色黒-----
JANコード45825703103844580646387520----
トラスココード509-3085450-6824----
質量(g)45.0001000.0100.0001031.000-
奥行(mm)46-200---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました