17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

省エネ・カーテンライナー【2個入り】

省エネ・カーテンライナー
通常単価(税別)
1,2771,633
税込単価
1,4051,796
通常出荷日:5日目

【特長】・カーテンレールに取り付けて、冷房・暖房効率をアップします・窓際の空気の対流を窓とカーテンの空...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HH0010666-1094

4904140244286
ニトムズ 省エネ・カーテンライナー透明 省エネ・カーテンライナー透明M仕様・規格
100CMX140CM 2枚入り
色:透明タイプ
幅(mm):1000
長さ(mm):1400
厚さ(mm):0.1
シート:塩化ビニル樹脂
Sカン:ポリプロピレン
質量・質量単位
320g
HH0011666-1093

4904140244293
ニトムズ 省エネ・カーテンライナー透明 省エネ・カーテンライナー透明L仕様・規格
100CMx225CM 2枚入り
色:透明タイプ
幅(mm):1000
長さ(mm):2250
厚さ(mm):0.1
シート:塩化ビニル樹脂
Sカン:ポリプロピレン
質量・質量単位
500g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4904140244286
666-1094
320.000
1400
30パック

2個入り

4904140244293
666-1093
500.000
2250
30パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,277
( 1,405 )
5日目
1,633
( 1,796 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーテンレールに取り付けて、冷房・暖房効率をアップします
・窓際の空気の対流を窓とカーテンの空間に閉じ込めます
・窓際の温度変化を抑えます
【材質】
・シート:塩化ビニル樹脂
・Sカン:ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

省エネ・カーテンライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省エネ・カーテンライナー
窓ガラス断熱シートクリア水貼り 徳用2P
パーソナルクーリングボックス ど冷えもんBOX
窓飾りシートGLCタイプ
遮光シート ワイドスクリーン
スコッチティント ウインドウフィルム フロスト/ミルキー・サトルモザイク
メーカーnitomsnitomsトラスコ中山明和グラビア日本ワイドクロススリーエムジャパン
通常価格1,277-3,2141,500,000 -1,766 -3,298 -1,594
通常出荷日5日目5日目14日目1日目〜1日目〜1日目
透明タイプ-----
材質1シート:塩化ビニル樹脂基材:特殊ポリエチレン----
厚さ(mm)0.1-----
幅(mm)1000-----
材質2Sカン:ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト