17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ターボシャー

ターボシャー
通常単価(税別)
39,985円~64,482円
税込単価
43,984円~70,930円
通常出荷日:4日目

【特長】・電動ドライバに取り付けて板金はさみとして使用できます・手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少...

詳細を確認
  • 14.4Vもしくは18Vの電動ドライバのチャック(6.35mm)へ差し込み、クランプ固定して使用します。
  • 電動ドライバに装着する場合には電流7A以下のものをご使用ください。
  • 18Vの電動ドライバに使用する場合は、締付トルク170N・m、回転数3900m-〔回転/分〕以下でご使用ください。
  • 直線および左曲線切用刃です。付属の六角レンチで刃の開きを調整できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
V53056R434-9074

0686046530567
WAKAI TSHD ターボシャー HD 六角軸
板金はさみに。
仕様・規格
切断能力(mm)軟鋼板:1.2
切断能力(mm)ステンレス:0.8
切断能力(mm)めっき鋼板:1.3
-
質量・質量単位
0g
V54405R434-9073

0686046544052
WAKAI TSV1 ターボシャー VC 長刃 六角軸
板金はさみに。
仕様・規格
切断能力(mm)軟鋼板:1.2
切断能力(mm)ステンレス:0.8
切断能力(mm)めっき鋼板:1.3
-
質量・質量単位
0g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
0686046530567
434-9074
HD 六角軸
1個
0686046544052
434-9073
VC 長刃 六角軸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,985円
( 43,984円 )
4日目
64,482円
( 70,930円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバに取り付けて板金はさみとして使用できます
・手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ないです
・0.35mmの軟鋼板3枚重ねでも切断が可能です(すべての板材が交差する刃の間に絡まる必要があります)
・鉄板の重なり部分等狭い箇所にも刃先が入りやすく、金切りはさみよりも簡単にカットできます
【用途】
・板金はさみに

ご注意

  • 14.4Vもしくは18Vの電動ドライバのチャック(6.35mm)へ差し込み、クランプ固定して使用します。
  • 電動ドライバに装着する場合には電流7A以下のものをご使用ください。
  • 18Vの電動ドライバに使用する場合は、締付トルク170N・m、回転数3900m-〔回転/分〕以下でご使用ください。
  • 直線および左曲線切用刃です。付属の六角レンチで刃の開きを調整できます。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターボシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターボシャー
DOGYU 倍力WカッターI型
本職板金鋏 ハイスM1柳刃270mm
本職板金鋏 ハイスM1立エグリ210mm
本職板金鋏 ハイスM1横葺270mm
盛光 切箸縦切 3号
メーカー若井産業土牛盛光盛光盛光盛光
通常価格39,985円-9,598円46,611円49,902円53,039円18,502円
通常出荷日4日目5日目9日目9日目9日目9日目
切断能力(mm)ステンレス0.8-----
切断能力(mm)軟鋼板1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト