ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆

通常単価(税別)
1,111円
税込単価
1,222円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。・潤...

詳細を確認
  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.252
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

AGS-420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AGS-420の仕様・寸法情報

JANコード
4550414289530
トラスココード
665-9823
質量(g)
411.000
材質1
鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤
容量(ml)
420
使用温度範囲(℃)
-15~190
原液量(ml)
252
危険等級
2
危険物の類別
第4類
危険物品目
第1石油類
色
黄褐色
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AGS-420665-9823

4550414289530
TRUSCO アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆 420ml
工場内の設備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。
仕様・規格
キャップ:ガス抜き穴あり
色:黄褐色
容量(ml):420
使用温度範囲(℃):-15~190
原液量(ml):252
危険物品目:第1石油類
危険物の類別:第4類
危険等級:2
鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤
質量・質量単位
411g

型番リスト

表示件数
型番
AGS-420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,111円
( 1,222円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリススプレーです。
・潤滑性・防錆性能にも優れ、長期間良好な潤滑状態を得られます。
【用途】
・工場内の設備機械、建設機械、車輌のメンテナンスに。
【材質】
・鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤

ご注意

  • 危険物の品目:第1石油類
  • 危険物の類別:第4類
  • 危険等級:2
  • 危険物の数量(L):0.252
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆の型番AGS-420のページです。 型番AGS-420に関する仕様情報を記載しております。
アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコムグリススプレー 潤滑長持ち・防錆
オイルスプレー 潤滑・防錆 高粘着
オイルスプレー 高潤滑・高防錆・浸透
鍵穴用潤滑スプレー
オイルスプレー フッ素樹脂
ネジ切り機用オイル
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,111円1,324円1,675円809円2,802円2,616円
通常出荷日1日目19日目19日目1日目1日目2日目
JANコード455041428953045504143145084550414289462455041438796045504143139384989999333688
トラスココード665-9823684-6053662-6848549-7157684-2895489-6581
質量(g)411.000420700.00020.000395.000-
材質1鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤、溶剤主成分:鉱物油、添加剤、溶剤鉱物油、有機モリブデン化合物ステアリン酸(主成分)主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤-
容量(ml)42042084012420-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました