ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

折りたたみカート3段式(W665)

通常単価(税別)
22,300円
税込単価
24,530円
通常出荷日:5日目

【特長】・サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカートです・工具やツールを収納・整理・整頓できるツ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CART-FA2GY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CART-FA2GYの仕様・寸法情報

JANコード
4969887143414
質量(g)
6500.000
トラスココード
597-3090
材質1
本体:樹脂
材質2
フレーム:アルミ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CART-FA2GY597-3090

4969887143414
SANWA 折りたたみカート3段式(W665)仕様・規格
フレームカラー:シルバー
フリータイプ/PP素材2本がストッパー付きキャスター
出荷形態:組立出荷
サイズW(mm):665
サイズD(mm):435
サイズH(mm):845
折りたたみ時サイズW(mm):215
折りたたみ時サイズD(mm):435
折りたたみ時サイズH(mm):1070
キャスター径(mm):75(直径)
総耐荷重(kg):60(各棚板20kg)
本体:樹脂
フレーム:アルミ
質量・質量単位
6500g

型番リスト

表示件数
型番
CART-FA2GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,300円
( 24,530円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッと広げて、すぐに使える折りたたみツールカートです
・工具やツールを収納・整理・整頓できるツールカートです
・折りたたみ式なので使わない時はコンパクトに折りたたんで収納できます
・折りたたんだ状態で自立します
・少しの力で移動が可能な大型キャスターを採用しています
・アルミフレームを採用しているので非常に軽く、車のトランクなどに載せて移動先で使用することができます
・各棚は収納物の落下を防ぐトレイ式なので、ロープなどで固定しなくてもすぐに運搬できます
【材質】
・本体:樹脂
・フレーム:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみカート3段式(W665)の型番CART-FA2GYのページです。 型番CART-FA2GYに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみカート3段式(W665)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみカート3段式(W665)
折りたたみカート3段式(W800)
カート
W3A-P4606 W3型 ワゴン
W3A-P6107 W3型 ワゴン
W3A-P4610 W3型 ワゴン
メーカーサンワサプライサンワサプライエレクターキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格22,300円31,491円52,059円 -58,105円67,664円74,352円
通常出荷日5日目5日目12日目11日目11日目11日目
JANコード49698871434144969887143407----
質量(g)6500.00010500.000----
トラスココード597-3090597-3102----
材質1本体:樹脂本体:樹脂----
材質2フレーム:アルミフレーム:アルミ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました