ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック

USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック MR-LC210CHBK
通常単価(税別)
10,107円
税込単価
11,118円
通常出荷日:2日目

【特長】・液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます・スマ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-LC210CHBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MR-LC210CHBKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887195277
質量(g)
1300.000
トラスココード
700-4088
材質1
ABS樹脂
色
ブラック
奥行(mm)
200
間口(mm)
520・465・420
高さ(mm)
80

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MR-LC210CHBK700-4088

4969887195277
SANWA USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組立て)
間口(mm):520・465・420
奥行(mm):200
高さ(mm):80
色:ブラック
総耐荷重(kg):10
ABS樹脂
質量・質量単位
1300g

型番リスト

表示件数
型番
MR-LC210CHBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,107円
( 11,118円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます
・スマートフォンやタブレットを充電・同期しながら使えます
・ACアダプタで給電、USB Type-C-microBケーブルでパソコンに接続しながら使用します
・左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます
・デスクやディスプレイサイズによって机上ラックのサイズを合わせることが可能です
・ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます
・ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます
・厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常に見えるところにスマートフォンを置けます
・内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます
・スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています
【材質】
・ABS樹脂
・本体
・USB Type-C-microBケーブル
・ACアダプタ(DC12V 1.5A、ケーブル長/約1.4m)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラックの型番MR-LC210CHBKのページです。 型番MR-LC210CHBKに関する仕様情報を記載しております。
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
キャスター付きハブボックス(2U)
クランプ式机上ラック 2段タイプ
クランプ式机上ラック 3段タイプ
扉付きプリンタスタンド
キャスター付き電動昇降ディスプレイスタンド
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格10,107円42,401円13,169円15,747円22,070円154,264円
通常出荷日2日目5日目2日目2日目2日目2日目
JANコード496988719527749698871431174969887194225496988719423249698871424624969887194058
質量(g)1300.00012300.0009400.00013500.00024300.00021250.000
トラスココード700-4088688-3131700-4091700-4092472-3177390-9126
材質1ABS樹脂スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール(エポポリ塗装)
色ブラックブラックホワイトホワイトホワイトブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました