ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)

電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000) MR-LC206BKN
通常単価(税別)
15,135円
税込単価
16,649円
通常出荷日:2日目

【特長】・サンワサプライ社の電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-LC206BKN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MR-LC206BKNの仕様・寸法情報

JANコード
4969887194775
質量(g)
4180.000
トラスココード
684-4073
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MR-LC206BKN684-4073

4969887194775
SANWA 電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)仕様・規格
-
-
質量・質量単位
4180g

型番リスト

表示件数
型番
MR-LC206BKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,135円
( 16,649円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社の電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)の型番MR-LC206BKNのページです。 型番MR-LC206BKNに関する仕様情報を記載しております。
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源タップ+USBハブ付き机上ラック(W1000)
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
キャスター付きハブボックス(2U)
SANWA 木製机上ラック
eデスク(ブラック)W1000×D800×H700
eデスク(グレー)W1000×D700×H700
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格15,135円10,107円42,401円5,206円66,488円64,341円
通常出荷日2日目2日目5日目2日目19日目19日目
JANコード496988719477549698871952774969887143117496988719557449698873830564969887380031
質量(g)4180.0001300.00012300.0002200.00031000.00028800.000
トラスココード684-4073700-4088688-3131684-4085653-6935653-1888

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました