17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

パソコンラック

通常単価(税別)
21,008円~24,191円
税込単価
23,109円~26,610円
通常出荷日:2日目

【特長】・パソコンの収納に最適なラックです・幅650mmの省スペース型ラックです・高さ1150mmなの...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAC-EC36N390-9154

4969887143087
SANWA パソコンラック
パソコン、周辺機器の収納に。
仕様・規格
梱包:1個口:781×629×124mm・18.06kg
出荷形態:ノックダウン組立式
間口(mm):650
奥行(mm):610
高さ(mm):1150
色:ライトグレー
耐荷重(kg):60
天板:木製(パーティクルボード)メラミン焼付塗装
フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
下棚:木製(パーティクルボード)+メラミン焼付塗装
マウステーブル:ABS(布貼り)●キャスター:ナイロン
質量・質量単位
16200g
RAC-EC37N390-9150

4969887143094
SANWA パソコンラック仕様・規格
梱包:1個口:781×629×124mm・18.72kg
出荷形態:ノックダウン組立式
間口(mm):650
奥行(mm):610
高さ(mm):1150
色:ライトグレー
耐荷重(kg):60
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン焼付塗装
フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
下棚:木製(パーティクルボード)+メラミン焼付塗装
マウステーブル:ABS(布貼り)●キャスター:ナイロン
質量・質量単位
16800g

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

上棚奥行

(mm)

最小発注数量
4969887143087
16200.000
390-9154
天板:木製(パーティクルボード)メラミン焼付塗装
400
1個
4969887143094
16800.000
390-9150
天板:木製(パーティクルボード)+メラミン焼付塗装
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,008円
( 23,109円 )
2日目
24,191円
( 26,610円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンの収納に最適なラックです
・幅650mmの省スペース型ラックです
・高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます
・マウステーブル付きです
【材質】
・天板:木製(パーティクルボード)+メラミン焼付塗装
・フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
・下棚:木製(パーティクルボード)+メラミン焼付塗装
・マウステーブル:ABS(布貼り)
・キャスター:ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パソコンラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンラック
クランプ式机上ラック 2段タイプ
クランプ式机上ラック 3段タイプ
パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN
パソコンラック W650×D610
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格21,008円-13,994円17,136円21,828円54,647円10,951円
通常出荷日2日目2日目2日目5日目5日目2日目
材質2フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)--
色ライトグレーホワイトホワイト-ホワイトブラック
材質3下棚:木製(パーティクルボード)+メラミン焼付塗装--支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)--
奥行(mm)610250250435610200
間口(mm)650980980620650520・465・420
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト