ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

個別管理用タブレット保管庫(5台収納)

通常単価(税別)
54,494円
税込単価
59,943円
通常出荷日:2日目

【特長】・サンワサプライ社の個別管理用タブレット保管庫(5台収納)です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAI-CAB112W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CAI-CAB112Wの仕様・寸法情報

JANコード
4969887137116
質量(g)
17400.000
トラスココード
684-4075
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CAI-CAB112W684-4075

4969887137116
SANWA 個別管理用タブレット保管庫(5台収納)仕様・規格
-
-
質量・質量単位
17400g

型番リスト

表示件数
型番
CAI-CAB112W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,494円
( 59,943円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社の個別管理用タブレット保管庫(5台収納)です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個別管理用タブレット保管庫(5台収納)の型番CAI-CAB112Wのページです。 型番CAI-CAB112Wに関する仕様情報を記載しております。
個別管理用タブレット保管庫(5台収納)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個別管理用タブレット保管庫(5台収納)
個別管理用タブレット保管庫(10台収納)
個別管理用スマートフォン保管庫
産業用タブレットホルダー
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
ケーブル収納パネルW1600ミリ用(グレー)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格54,494円100,673円49,289円42,401円23,837円18,017円
通常出荷日2日目5日目2日目2日目1日目19日目
JANコード496988713711649698871371234969887142400496988721540149698871579854969887396872
質量(g)17400.00030100.00010980.0001400.00034506200.000
トラスココード684-4075683-4806246-3718688-4188201-9572654-3320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました