ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クランプ式机上ラック 2段タイプ

クランプ式机上ラック 2段タイプ MR-LC307W
通常単価(税別)
14,328
税込単価
15,761
通常出荷日:2日目

【特長】・デスクにしっかり固定できるクランプ式です・クランプは取り外し可能で置くだけの設置もできます・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MR-LC307W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MR-LC307Wの仕様・寸法情報

JANコード
4969887194225
質量(g)
9400.000
トラスココード
700-4091
材質1
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
材質2
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ホワイト
奥行(mm)
250
間口(mm)
980
高さ(mm)
625
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MR-LC307W700-4091

4969887194225
SANWA クランプ式机上ラック 2段タイプ仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)
総耐荷重(kg):10、各棚(kg):5
間口(mm):980
奥行(mm):250
高さ(mm):625
色:ホワイト
木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量・質量単位
9400g

型番リスト

表示件数
型番
MR-LC307W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,328
( 15,761 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスクにしっかり固定できるクランプ式です
・クランプは取り外し可能で置くだけの設置もできます
・※クランプを使用しない時は必ず壁際に寄せて設置してください
・棚板は60mmピッチで9段階の高さ設定ができます
・棚板を低く設定すればキーボードの収納場所を確保してデスク上を広く使うことができ、棚板を高く設定すればディスプレイ上のデッドスペースを有効利用できます
・棚板の奥行きは250mmで、A4ファイルが収納できます
・棚板の裏面には補強があり、反りなどの心配がありません
【材質】
・木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クランプ式机上ラック 2段タイプの型番MR-LC307Wのページです。 型番MR-LC307Wに関する仕様情報を記載しております。
クランプ式机上ラック 2段タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ式机上ラック 2段タイプ
クランプ式机上ラック 3段タイプ
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
パーティションブース(H1600)
32~55型対応ロータイプディスプレイスタンド(ブラック)
パーティションブース増結用パネル(H1600)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格14,32816,783121,882116,07817,21722,979
通常出荷日2日目2日目5日目5日目5日目5日目
JANコード496988719422549698871942324969887142851496988762091549698871968474969887620939
質量(g)9400.00013500.00040500.0004160.0007800.0004160.000
トラスココード700-4091700-4092706-8144252-2626688-3136252-2613
材質1木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板張地:布棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板張地:布
材質2スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)フレーム:スチール(エポポリ粉体塗装)芯材:フェルト(PET)フレーム:スチール芯材:フェルト(PET)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト