ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ハイスタンドパソコンラック W650×D610

ハイスタンドパソコンラック W650×D610 RAC-508
通常単価(税別)
60,000
税込単価
66,000
通常出荷日:5日目

【特長】・立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。・パソコン、周辺機器をまとめて...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RAC-508
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RAC-508の仕様・寸法情報

JANコード
4969887142936
質量(g)
21400.000
トラスココード
423-4958
材質1
フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
奥行(mm)
610
間口(mm)
650
高さ(mm)
1107

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAC-508423-4958

4969887142936
SANWA ハイスタンドパソコンラック W650×D610仕様・規格
出荷形態:ノックダウン組立式
間口(mm):650
奥行(mm):610
高さ(mm):1107
色:ホワイト
重量(kg):約21.4
梱包(1個口)(mm):1060×660×165
梱包(1個口)(kg):約26.4
キャスター:6ナイロン
総耐荷重(kg):120
天板部均等耐荷重(kg):35
フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)
質量・質量単位
21400g

型番リスト

表示件数
型番
RAC-508
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,000
( 66,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業に最適でRoHS規制に対応したハイスタンドラックです。
・パソコン、周辺機器をまとめて設置できます。
・天板・各棚板はオプションの固定ベルト(RAC-BL1・RAC-BL6)に対応しており、機器をしっかり固定できます。
・背面にはタップ受けを装備しています。
・移動に最適な大型キャスター(直径75mm・ナイロン製)を採用しています。
・キーボードの収納に便利なスライダー付きです。
・収納式マウステーブル(スチール製)付きでW650mmでも十分な操作スペースを確保できます。
【材質】
・フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイスタンドパソコンラック W650×D610の型番RAC-508のページです。 型番RAC-508に関する仕様情報を記載しております。
ハイスタンドパソコンラック W650×D610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスタンドパソコンラック W650×D610
パソコンラック W650×D610
サーバーラック 19インチマウントボックス 12U D850
USB Type-C接続ハブ付き机上ラック ブラック
クランプ式机上ラック 3段タイプ
クランプ式机上ラック 2段タイプ
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格60,00056,757121,88210,74616,78314,328
通常出荷日5日目5日目5日目2日目2日目2日目
JANコード496988714293649698871429054969887142851496988719527749698871942324969887194225
質量(g)21400.00022600.00040500.0001300.00013500.0009400.000
トラスココード423-4958423-4950706-8144700-4088700-4092700-4091
材質1フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)フレーム・棚板:スチール(メラミン焼付塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板ABS樹脂木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
ホワイトホワイトフレーム/ホワイト、天板/薄い木目ブラックホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト