ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

卓上パーティションブース

通常単価(税別)
17,391
税込単価
19,130
通常出荷日:1日目

【特長】・サンワサプライ社の卓上パーティションブースです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPT-DPB6060
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPT-DPB6060の仕様・寸法情報

質量(g)
2500.000
トラスココード
556-0971

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SPT-DPB6060556-0971

SANWA 卓上パーティションブース仕様・規格
-
-
質量・質量単位
2500g

型番リスト

表示件数
型番
SPT-DPB6060
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,391
( 19,130 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンワサプライ社の卓上パーティションブースです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上パーティションブースの型番SPT-DPB6060のページです。 型番SPT-DPB6060に関する仕様情報を記載しております。
卓上パーティションブースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上パーティションブース
パーティションブース(H1600)
パーティションブース増結用パネル(H1600)
3段タイプ ホワイト
パーソナルガス昇降デスク ERD-GAP1LMN
個別管理用タブレット保管庫(10台収納)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格17,391116,07822,97927,23423,135101,961
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
質量(g)2500.0004160.0004160.00019000.0001060030100.000
トラスココード556-0971252-2626252-2613683-4807336-4673683-4806

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト