17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

長谷川工業 はしご兼用脚立 RAX-C型

長谷川工業 はしご兼用脚立 RAX-C型
通常単価(税別)
22,28126,128
税込単価
24,50928,741
通常出荷日:4日目

【特長】・ステップ幅広設計です・耐荷重130kgのプロ仕様のアルミ製はしご兼用脚立です・ワンタッチバー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RAX-09D699-8032

4968757039697
ハセガワ ハシゴ兼用脚立 RAX-09d(10571)
高い所の作業用に。
仕様・規格
ステップ数(天板除く):2
天板トレー形状
ワンタッチバー
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):0.80
はしご全長(m):1.70
天板寸法(mm):277×192
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:対応
JISマーク:対応
収納時全長(m):0.88
アルミ合金
質量・質量単位
5kg
RAX-12D699-8031

4968757039703
ハセガワ ハシゴ兼用脚立 RAX-12d(10572)
高い所の作業用に。
仕様・規格
JIS規格品(JIS S1121B-13 JQCN07008)
Aマーク認定品
ステップ数(天板除く):3
天板トレー形状
ワンタッチバー
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):1.10
はしご全長(m):2.31
天板寸法(mm):277×192
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:対応
JISマーク:対応
収納時全長(m):1.19
アルミ合金
質量・質量単位
5.9kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

Aマーク

JISマーク

はしご全長(m)

最小発注数量
4968757039697
699-8032
5000.0
対応
対応
1.70
1個
4968757039703
699-8031
5900
認定品
認定品(JIS S1121B-13 JQCN07008)
2.31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,281
( 24,509 )
4日目
26,128
( 28,741 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ幅広設計です
・耐荷重130kgのプロ仕様のアルミ製はしご兼用脚立です
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です
【用途】
・高い所の作業用に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長谷川工業 はしご兼用脚立 RAX-C型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長谷川工業 はしご兼用脚立 RAX-C型
はしご兼用脚立 RAX-C型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立
脚部伸縮脚立 シャガマン
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格22,281-24,93630,269 -59,87626,088 -28,163 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
天板寸法(mm)277×192283×187278×167---
踏ざん間隔(mm)298298298305298298
踏ざん踏面幅(mm)605560806060
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金主要部:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト