17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
通常単価(税別)
30,924円~38,034円
税込単価
34,016円~41,837円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。・脚が4本...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RYRLB-12685-5112

4968757034913
ハセガワ 脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型 4段(10769)
段差の大きい作業環境でのはしご・脚立作業に。
仕様・規格
脚部最大伸縮高:450mm
完成品
ワンタッチバー
天板トレー形式
幅広踏ざん
中折れ式
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.02~1.47
はしご全長(m):2.14~3.07
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
収納時寸法(mm)幅:500
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1090
設置寸法(mm)幅:500-580
設置寸法(mm)奥行:720-970
収納時全長(m):1.9
脚部最大伸縮幅(mm):450
脚部伸縮ピッチ(mm):6
脚立時最大長さ(m):1.47
はしご時最大長さ(m):3.07
色:ブラック
アルミ合金
質量・質量単位
8.3kg
RYRLB-15685-5111

4968757034920
ハセガワ 脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型 5段(10770)
段差の大きい作業環境でのはしご・脚立作業に。
仕様・規格
脚部最大伸縮高:450mm
完成品
ワンタッチバー
天板トレー形式
幅広踏ざん
中折れ式
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.31~1.76
はしご全長(m):2.76~3.69
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
収納時寸法(mm)幅:550
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1400
設置寸法(mm)幅:550-630
設置寸法(mm)奥行:890-113
収納時全長(m):1.4
脚部最大伸縮幅(mm):450
脚部伸縮ピッチ(mm):6
脚立時最大長さ(m):1.76
はしご時最大長さ(m):3.69
色:ブラック
アルミ合金
質量・質量単位
9.5kg
RYRLB-18685-5110

4968757034937
ハセガワ 脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型 6段(10771)
段差の大きい作業環境でのはしご・脚立作業に。
仕様・規格
脚部最大伸縮高:450mm
完成品
ワンタッチバー
天板トレー形式
幅広踏ざん
中折れ式
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.61~2.06
はしご全長(m):3.37~4.31
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
収納時寸法(mm)幅:600
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1710
設置寸法(mm)幅:600-690
設置寸法(mm)奥行:1050-1300
収納時全長(m):1.7
脚部最大伸縮幅(mm):450
脚部伸縮ピッチ(mm):6
脚立時最大長さ(m):2.06
はしご時最大長さ(m):4.31
色:ブラック
アルミ合金
質量・質量単位
10.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

はしご全長(m)

設置寸法(mm)奥行

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

設置寸法(mm)幅

はしご時最大長さ(m)

脚立時最大長さ(m)

最小発注数量
4968757034913
685-5112
8300.0
2.14~3.07
720-970
1090
500
500-580
3.07
1.47
1個
4968757034920
685-5111
9500
2.76~3.69
890-113
1400
550
550-630
3.69
1.76
1個
4968757034937
685-5110
10600
3.37~4.31
1050-1300
1710
600
600-690
4.31
2.06
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,924円
( 34,016円 )
4日目
33,790円
( 37,169円 )
4日目
38,034円
( 41,837円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。
・脚が4本とも伸縮可能です。
・ロングストロークの伸縮幅で高段差に対応します。
【用途】
・段差の大きい作業環境でのはしご・脚立作業に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型
伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 ワンタッチバー RYZ型
脚部伸縮脚立 シャガマン
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格30,924円-45,126円 -47,914円 -21,492円 -25,487円 -28,101円 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜4日目4日目
天板寸法(mm)278×167278×167278×167---
踏ざん間隔(mm)298298298-298298
踏ざん踏面幅(mm)606060606060
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
脚部最大伸縮幅(mm)450450310-310310
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト