ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リトルジャイアント キングコンボ

通常単価(税別)
44,223
税込単価
48,645
通常出荷日:4日目

【特長】・25000Vに耐える多目的脚立です。【用途】・耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LG-13906
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LG-13906の仕様・寸法情報

トラスココード
697-1040
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
80
質量(g)
10900
材質1
主要部:グラスファイバー(FRP)
Aマーク
非認定
JISマーク
非認定
SGマーク
非認定
仮設工業会
非認定
はしご全長(m)
3.05

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LG-13906697-1040

ハセガワ リトルジャイアント キングコンボ2.0 はしご兼用脚立1.16M(11203)
耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。
仕様・規格
ANSI Type 1AA認定品
最大使用質量(kg):170
天板高さ(m):1.16
はしご全長(m):3.05
踏ざん間隔(mm):305
踏ざん踏面幅(mm):80
収納時全長(m):1.87
踏ざん踏面積(mm):80
耐電圧(V):25000
主要部:グラスファイバー(FRP)
質量・質量単位
10.9kg

型番リスト

表示件数
型番
LG-13906
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,223
( 48,645 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25000Vに耐える多目的脚立です。
【用途】
・耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。
【材質】
・主要部:グラスファイバー(FRP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リトルジャイアント キングコンボの型番LG-13906のページです。 型番LG-13906に関する仕様情報を記載しております。
リトルジャイアント キングコンボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトルジャイアント キングコンボ
リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立
脚部伸縮脚立 シャガマン
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
長谷川工業 はしご兼用脚立 RAX-C型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格44,22359,87626,088 -28,163 -22,281 -30,269 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード697-1040697-1042----
踏ざん間隔(mm)305305298298298298
踏ざん踏面幅(mm)808060606060
質量(g)1090015400.0----
材質1主要部:グラスファイバー(FRP)主要部:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト