17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型

アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型
通常単価(税別)
8,491円~19,583円
税込単価
9,340円~21,541円
通常出荷日:4日目

【特長】・標準型はしご兼用脚立の最計量クラスです(当社比)。・一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RC-09C692-4386

4968757213097
ハセガワ アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型 3段(10940)
一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。
仕様・規格
認定規格:SG・Aマーク
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.81
はしご全長(m):1.71
天板寸法(mm):283×162
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
SGマーク:認定
収納時寸法(mm)幅:460
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:880
設置寸法(mm)幅:460
設置寸法(mm)奥行:170
収納時全長(m):0.81
脚立時最大長さ(m):0.50
はしご時最大長さ(m):1.71
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
3.3kg
RC-12C692-4385

4968757213127
ハセガワ アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型 4段(10941)
一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。
仕様・規格
認定規格:SG・Aマーク
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.1
はしご全長(m):2.33
天板寸法(mm):283×162
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
SGマーク:認定
収納時寸法(mm)幅:510
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1180
設置寸法(mm)幅:510
設置寸法(mm)奥行:170
収納時全長(m):1.10
脚立時最大長さ(m):0.80
はしご時最大長さ(m):2.33
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
4.1kg
RC-15C692-4382

4968757213158
ハセガワ アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型 5段(10942)
一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。
仕様・規格
認定規格:SG・Aマーク
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.4
はしご全長(m):2.94
天板寸法(mm):283×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
SGマーク:認定
収納時寸法(mm)幅:570
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1490
設置寸法(mm)幅:570
設置寸法(mm)奥行:170
収納時全長(m):1.40
脚立時最大長さ(m):1.10
はしご時最大長さ(m):2.94
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
5.4kg
RC-18C692-4383

4968757213189
ハセガワ アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型 6段(10943)
一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。
仕様・規格
認定規格:SG・Aマーク
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.7
はしご全長(m):3.56
天板寸法(mm):283×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
SGマーク:認定
収納時寸法(mm)幅:620
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1800
設置寸法(mm)幅:620
設置寸法(mm)奥行:170
収納時全長(m):1.70
脚立時最大長さ(m):1.40
はしご時最大長さ(m):3.56
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
6.8kg
RC-21C692-4384

4968757213219
ハセガワ アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型 7段(10944)
一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。
仕様・規格
認定規格:SG・Aマーク
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.99
はしご全長(m):4.18
天板寸法(mm):283×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):41
Aマーク:認定
SGマーク:認定
収納時寸法(mm)幅:680
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:2110
設置寸法(mm)幅:680
設置寸法(mm)奥行:170
収納時全長(m):1.99
脚立時最大長さ(m):1.70
はしご時最大長さ(m):4.18
主要部:アルミ合金
質量・質量単位
8.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

はしご全長(m)

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

設置寸法(mm)幅

はしご時最大長さ(m)

脚立時最大長さ(m)

最小発注数量
4968757213097
692-4386
283×162
3300
1.71
880
460
460
1.71
0.50
1個
4968757213127
692-4385
283×162
4100
2.33
1180
510
510
2.33
0.80
1個
4968757213158
692-4382
283×167
5400.0
2.94
1490
570
570
2.94
1.10
1個
4968757213189
692-4383
283×167
6800
3.56
1800
620
620
3.56
1.40
1個
4968757213219
692-4384
283×167
8500.0
4.18
2110
680
680
4.18
1.70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,491円
( 9,340円 )
4日目
10,266円
( 11,293円 )
4日目
12,788円
( 14,067円 )
4日目
16,190円
( 17,809円 )
4日目
19,583円
( 21,541円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準型はしご兼用脚立の最計量クラスです(当社比)。
・一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に適しています。
【材質】
・主要部:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミはしご兼用脚立 軽量タイプ RC型
リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立
エコシリーズ脚立RSE
リトルジャイアント キングコンボ
はしご兼用脚立 RAX-D型
脚部伸縮脚立 シャガマン
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格8,491円-58,872円15,238円 -44,653円 -22,319円 -25,487円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜4日目
踏ざん間隔(mm)298305298305298298
踏ざん踏面幅(mm)41806080-60
材質1主要部:アルミ合金主要部:グラスファイバー(FRP)アルミ合金主要部:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金
Aマーク認定非認定認定品非認定--
SGマーク認定非認定認定品非認定--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト