ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立

通常単価(税別)
58,872円
税込単価
64,759円
通常出荷日:4日目

【特長】・25000Vに耐える多目的脚立です。【用途】・耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。【...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LG-13936
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LG-13936の仕様・寸法情報

トラスココード
697-1042
踏ざん間隔(mm)
305
踏ざん踏面幅(mm)
80
質量(g)
15400.0
材質1
主要部:グラスファイバー(FRP)
Aマーク
非認定
JISマーク
非認定
SGマーク
非認定
仮設工業会
非認定
はしご全長(m)
3.33~3.93

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LG-13936697-1042

-
ハセガワ リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立1.16M(11034)
耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。
仕様・規格
ANSI Type 1AA認定品
最大使用質量(kg):170
天板高さ(m):1.16
はしご全長(m):3.33-3.93
踏ざん間隔(mm):305
踏ざん踏面幅(mm):80
収納時全長(m):2.48
踏ざん踏面積(mm):80
耐電圧(V):25000
主要部:グラスファイバー(FRP)
質量・質量単位
15.4kg

型番リスト

表示件数
型番
LG-13936
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,872円
( 64,759円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25000Vに耐える多目的脚立です。
【用途】
・耐電が必要な作業環境でのはしご・脚立作業に。
【材質】
・主要部:グラスファイバー(FRP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立の型番LG-13936のページです。 型番LG-13936に関する仕様情報を記載しております。
リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトルジャイアント キングコンボ2.0TX はしご兼用脚立
リトルジャイアント キングコンボ
はしご兼用脚立 RAX-D型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
アルミはしご兼用脚立 ステップ幅広タイプ RS型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格58,872円44,653円 -22,319円 -30,924円 -15,238円 -9,675円
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目4日目4日目
トラスココード697-1042-----
踏ざん間隔(mm)305305298298298-
踏ざん踏面幅(mm)8080-6060-
質量(g)15400.0-----
材質1主要部:グラスファイバー(FRP)主要部:グラスファイバー(FRP)アルミ合金アルミ合金アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました