17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

脚部伸縮脚立 シャガマン

脚部伸縮脚立 シャガマン
通常単価(税別)
24,483円~31,422円
税込単価
26,931円~34,564円
通常出荷日:4日目

【特長】・立ったまま、脚部の伸縮が簡単にできます。・アジャスターで段差でも威力を発揮します。・天板がト...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RYR-12A678-9626

4968757039826
ハセガワ 脚部伸縮脚立 シャガマン 4段(10901)
段差がある場所での軽易な脚立作業用に。
仕様・規格
Aマーク認定品
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.02~1.33
はしご全長(m):2.14~2.78
天板寸法(mm):278×162
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:500
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1090
収納時全長(m):1.09
脚部最大伸縮幅(mm):310
脚部伸縮ピッチ(mm):6
アルミ合金
質量・質量単位
7.4kg
RYR-15A678-9624

4968757039833
ハセガワ 脚部伸縮脚立 シャガマン 5段(10902)
段差がある場所での軽易な脚立作業用に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.31~1.63
はしご全長(m):2.75~3.40
天板寸法(mm):278×162
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:550
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1400
収納時全長(m):1.4
脚部最大伸縮幅(mm):310
脚部伸縮ピッチ(mm):6
アルミ合金
質量・質量単位
8.6kg
RYR-18A678-9623

4968757039840
ハセガワ 脚部伸縮脚立 シャガマン 6段(10903)
段差がある場所での軽易な脚立作業用に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.61~1.92
はしご全長(m):3.37~4.02
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:610
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:1710
収納時全長(m):1.71
脚部最大伸縮幅(mm):310
脚部伸縮ピッチ(mm):6
アルミ合金
質量・質量単位
10.3kg
RYR-21A678-9625

4968757039857
ハセガワ 脚部伸縮脚立 シャガマン 7段(10904)
段差がある場所での軽易な脚立作業用に。
仕様・規格
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):1.91~2.22
はしご全長(m):3.99~4.63
天板寸法(mm):278×167
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):60
Aマーク:Aマーク認定品
収納時寸法(mm)幅:660
収納時寸法(mm)奥行:170
収納時寸法(mm)高さ:2010
収納時全長(m):2.01
脚部最大伸縮幅(mm):310
脚部伸縮ピッチ(mm):6
アルミ合金
質量・質量単位
11.5kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

天板寸法(mm)

質量(g)

Aマーク

はしご全長(m)

収納時寸法(mm)高さ

収納時寸法(mm)幅

最小発注数量
4968757039826
678-9626
278×162
7400.0
Aマーク認定品
2.14~2.78
1090
500
1個
4968757039833
678-9624
278×162
8600.0
認定品
2.75~3.40
1400
550
1個
4968757039840
678-9623
278×167
10300.0
認定品
3.37~4.02
1710
610
1個
4968757039857
678-9625
278×167
11500.0
認定品
3.99~4.63
2010
660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,483円
( 26,931円 )
4日目
25,017円
( 27,519円 )
4日目
28,756円
( 31,632円 )
4日目
31,422円
( 34,564円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま、脚部の伸縮が簡単にできます。
・アジャスターで段差でも威力を発揮します。
・天板がトレー状になっておりビスやドライバーが置けます。
【用途】
・段差がある場所での軽易な脚立作業用に。
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

脚部伸縮脚立 シャガマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚部伸縮脚立 シャガマン
脚部伸縮脚立 シャガマン ブラック
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYRLB型
脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 ワンタッチバー RYZ型
階段用脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYE型
伸縮脚立(ブラックレーベル)RYZB
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格24,483円-26,350円 -29,023円 -19,497円 -41,019円 -41,651円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目〜4日目
踏ざん間隔(mm)298298298-298298
踏ざん踏面幅(mm)606060606060
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
脚部最大伸縮幅(mm)310310450-450310
脚部伸縮ピッチ(mm)666-66

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト