ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

とびだし人形 支柱セット

とびだし人形 支柱セット 6300036464
通常単価(税別)
10,625
税込単価
11,688
通常出荷日:11日目

【特長】・とびだし人形1体と支柱1本セットです・子どもを守るとびだし人形、「飛び出しっ子」「飛び出し坊...

詳細を確認
  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 重しは付属しておりません。
  • 別途お買い求めください。
  • 片面は男の子、もう片面は女の子。リバーシブルになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300036464
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300036464の仕様・寸法情報

JANコード
4582643386827
トラスココード
473-7481
質量(g)
600.000
材質1
アルミ複合板
横(mm)
450
縦(mm)
600

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036464473-7481

4582643386827
グリーンクロス とびだし人形 支柱セット
子ども達や自転車、自動車等のドライバーに注意喚起するための交通安全人形に。
歩行者や車両の通行の妨げとならないような、通学路・交差点・横断歩道などに。
仕様・規格
支柱サイズ:60cm
縦(mm):600
横(mm):450
アルミ複合板
質量・質量単位
600g

型番リスト

表示件数
型番
6300036464
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,625
( 11,688 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・とびだし人形1体と支柱1本セットです
・子どもを守るとびだし人形、「飛び出しっ子」「飛び出し坊や」「飛び出し小僧」ともよばれる交通安全人形です
・オリジナル商品として販売開始から20年以上、滋賀県のみならず全国のお客様にご愛顧いただいております
・子どもの飛び出しによる交通事故をなくしたい
・そんな想いで、これからも地域の安全にお役立ていただければ幸いです
【用途】
・子ども達や自転車、自動車等のドライバーに注意喚起するための交通安全人形に
・歩行者や車両の通行の妨げとならないような、通学路・交差点・横断歩道などに
【材質】
・アルミ複合板
・本体
・支柱
・止め金具

ご注意

  • 開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。
  • 重しは付属しておりません。
  • 別途お買い求めください。
  • 片面は男の子、もう片面は女の子。リバーシブルになっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

とびだし人形 支柱セットの型番6300036464のページです。 型番6300036464に関する仕様情報を記載しております。
とびだし人形 支柱セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
とびだし人形 支柱セット
コンテナバックスタンド STANDY
防犯カメラ看板 SECR-05
防犯カメラ看板 SECR-06
シェブロン表示板ベース
防犯カメラ看板 SECR-07
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格10,62582,31111,24011,24023,30811,240
通常出荷日11日目1日目11日目11日目8日目11日目
JANコード458264338682745806462689044580646346459458064634646645806462561094580646346473
トラスココード473-7481238-1876390-5375390-5370313-4435390-5386
質量(g)600.00020000.04600.04600.011000.04600.0
材質1アルミ複合板鉄板鉄板ポリエチレン、NR+EPDM鉄板
横(mm)4501100560560361560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト