ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

SL立看板 一時停止 B-SL-5A

SL立看板 一時停止 B-SL-5A 6300003519
通常単価(税別)
20,236円
税込単価
22,260円
通常出荷日:11日目

【特長】・ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています・分...

詳細を確認
  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300003519
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300003519の仕様・寸法情報

JANコード
4580646226584
トラスココード
212-5245
質量(g)
10100.0
材質1
スチール
高さ(mm)
1685
奥行(mm)
50
間口(mm)
612
材質2
PEブロー成型
色
枠:ブルー
表示内容
一時停止
取付仕様
自立枠
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300003519212-5245

4580646226584
グリーンクロス SL立看板 一時停止 B-SL-5A
道路工事での規制表示に。
工事現場周辺の安全確保に。
仕様・規格
反射型板面
板面サイズ(縦×横):1400×550mm
片面式
表示内容:一時停止
間口(mm):612
奥行(mm):50
高さ(mm):1685
色:枠:ブルー
取付仕様:自立枠
スチール
PEブロー成型
質量・質量単位
10.1kg

型番リスト

表示件数
型番
6300003519
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,236円
( 22,260円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています
・分かりやすい表記で現場の安全を守ります
・反射板面により、夜間でも注意を促します
【用途】
・道路工事での規制表示に
・工事現場周辺の安全確保に
【材質】
・スチール
・PEブロー成型

ご注意

  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SL立看板 一時停止 B-SL-5Aの型番6300003519のページです。 型番6300003519に関する仕様情報を記載しております。
SL立看板 一時停止 B-SL-5Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SL立看板 一時停止 B-SL-5A
SL立看板 右折禁止 B-SL-42A
SL立看板 左折禁止 B-SL-43A
SL立看板 片側通行 B-SL-8C
SL立看板 スピード落とせ B-SL-51
SL立看板 車両通行止 B-SL-3C
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格20,236円20,236円20,236円20,236円20,236円20,236円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064622658445806462268294580646226836458064622661445806462268674580646226560
トラスココード212-5245212-6867212-3652213-1557212-9978212-5195
質量(g)10100.010100.010100.010100.010100.010100.0
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)168516851685168516851685
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました