ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9

ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9 6300003554
通常単価(税別)
16,871
税込単価
18,558
通常出荷日:11日目

【特長】・ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています・分...

詳細を確認
  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300003554
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300003554の仕様・寸法情報

JANコード
4580646226935
トラスココード
212-6791
質量(g)
5600.0
材質1
スチール
高さ(mm)
1685
奥行(mm)
50
間口(mm)
335
材質2
PEブロー成型
枠:ブルー
表示内容
片側交互通行
取付仕様
自立枠
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300003554212-6791

4580646226935
グリーンクロス ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9
道路工事での規制表示に。
工事現場周辺の安全確保に。
仕様・規格
反射型板面
板面サイズ(縦×横):1400×275mm
片面式
表示内容:片側交互通行
間口(mm):335
奥行(mm):50
高さ(mm):1685
色:枠:ブルー
取付仕様:自立枠
スチール
PEブロー成型
質量・質量単位
5.6kg

型番リスト

表示件数
型番
6300003554
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,871
( 18,558 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています
・分かりやすい表記で現場の安全を守ります
・反射板面により、夜間でも注意を促します
【用途】
・道路工事での規制表示に
・工事現場周辺の安全確保に
【材質】
・スチール
・PEブロー成型

ご注意

  • 屋外設置時は重しを置くようにしてください。
  • 強風時は屋外での使用は控えてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9の型番6300003554のページです。 型番6300003554に関する仕様情報を記載しております。
ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフ275 SL立看板 片側交互通行 B-HSL-9
SL立看板 片側通行 B-SL-8C
SL立看板 車両通行止 B-SL-3C
SL立看板 全面通行止 B-SL-1C
SL立看板 一時停止 B-SL-5A
SL立看板 右折禁止 B-SL-42A
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,87121,36521,36521,36521,36521,365
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458064622693545806462266144580646226560458064622654645806462265844580646226829
トラスココード212-6791213-1557212-5195213-1532212-5245212-6867
質量(g)5600.010100.010100.010100.010100.010100.0
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
高さ(mm)168516851685168516851685

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト