ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)

導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電) 20473300BK
通常単価(税別)
13,308円
税込単価
14,639円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20473300BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20473300BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性コンテナ
材質(本体)
導電性ポリプロピレン
容量(L)
46.3
外形間口(mm)
441
外形奥行(mm)
541
外形高さ(mm)
251
トラスココード
253-4288
有効内寸:奥行(mm)
388
有効内寸:間口(mm)
487
有効内寸:高さ(mm)
231
メーカー商品名
サンボックス#47(導電)
メーカー品番
204733
色
ブラック
適合カード差し
カード差し19型、カード差し19-2型、カード差し19-3型、カード差し20型、カード差し38型
表面抵抗値
10^6Ω以下
適合フタ
サンボックス#47フタ(導電)
カード差し取付面
両長辺19型、両長辺19-2型、両長辺19-3型、両長辺20型、両長辺38型、両長辺50型、両長辺51型、両長辺52型、両長辺71型、両長辺75型、両長辺98型、両長辺103型、両長辺111型、両長辺123型、両長辺156型-B、両長辺180型-B、両短辺9-L型、両短辺9-M型、両短辺9-S型、両短辺16-M型、両短辺16-S型、両短辺80型、両短辺105型、両短辺120型、両短辺139型(PA)、両短辺148型、両短辺173型、両短辺21型、両短辺55型、両短辺56-A型、両短辺62型、両短辺72型、両短辺83型、両短辺84型、両短辺87型、両短辺91型、両短辺99型、両短辺140型、両短辺142-B型、両短辺162型、両短辺175型-A
底面形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN)
31.4
質量(g)
2730

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
20473300BK253-4288

-
サンコー 導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)仕様・規格
容量(L):46.3
色:ブラック
外形寸法(mm)間口:541
外形寸法(mm)奥行:441
外形寸法(mm)高さ:251
有効内寸(mm)間口:487
有効内寸(mm)奥行:388
有効内寸(mm)高さ:231
表面抵抗値:10⁶Ω以下
適合カード差し(別売):両長辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、71、75、98、103、111、123、156型-B 両短辺9-L、9-M、9-S、16-M、16-S、80、105、120、139型(PA)、148、173型
適合フタ(別売):サンボックス#47フタ(導電)
導電性ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
2.73kg

型番リスト

表示件数
型番
20473300BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,308円
( 14,639円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)の型番20473300BKのページです。 型番20473300BKに関する仕様情報を記載しております。
導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)
導電性コンテナ テンバコED
導電性コンテナ 679023 テンバコED-76
導電性コンテナ 204271 テンバコED-45
導電性コンテナ 679033 テンバコED-32M2
導電性コンテナ 674002 テンバコED-56M プリント基板搬送用
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,308円10,702円19,930円14,625円14,312円15,009円
通常出荷日1日目11日目11日目11日目11日目11日目
商品タイプ導電性コンテナ-----
材質(本体)導電性ポリプロピレン-----
容量(L)46.3-----
外形間口(mm)441-----
外形奥行(mm)541-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました