ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

導電性コンテナ 679023 テンバコED-76

導電性コンテナ 679023 テンバコED-76 67902300BK00
通常単価(税別)
19,930円
税込単価
21,923円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているた...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

67902300BK00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

67902300BK00の仕様・寸法情報

トラスココード
379-2149
JANコード
4983049013308
質量(g)
3820.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
456
外形寸法(mm)間口
594
外形寸法(mm)高さ
354
有効内寸:奥行(mm)
405
有効内寸:間口(mm)
531
有効内寸:高さ(mm)
333
容量(L)
75.6
適合カード差し(別売)
両短辺T1型-A、T1型-B
色
ブラック
表面抵抗値
10[[の6乗]]Ω以下

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
67902300BK00379-2149

4983049013308
天昇 導電性コンテナ 679023 テンバコED-76仕様・規格
容量(L):75.6
色:ブラック
外形寸法(mm)間口:594
外形寸法(mm)奥行:456
外形寸法(mm)高さ:354
有効内寸(mm)間口:531
有効内寸(mm)奥行:405
有効内寸(mm)高さ:333
表面抵抗値:10⁶Ω以下
適合カード差し(別売):両短辺T1型-A、T1型-B
導電性ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3820g

型番リスト

表示件数
型番
67902300BK00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,930円
( 21,923円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません
・温度・湿度の影響をほとんど受けません
・金属製に比べ軽く、錆びません
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性コンテナ 679023 テンバコED-76の型番67902300BK00のページです。 型番67902300BK00に関する仕様情報を記載しております。
導電性コンテナ 679023 テンバコED-76のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性コンテナ 679023 テンバコED-76
導電性折りたたみコンテナ用フタ
導電性コンテナ テンバコED
導電性コンテナ 204271 テンバコED-45
導電性コンテナ 679033 テンバコED-32M2
導電性コンテナ 674002 テンバコED-56M プリント基板搬送用
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格19,930円4,908円10,702円14,625円14,312円15,009円
通常出荷日11日目1日目11日目11日目11日目11日目
トラスココード379-2149268-2756177-7746379-2165379-2156379-2157
JANコード49830490133084983049489004----
質量(g)3820.000540.0001270.0003340.0002586.0003340.000
材質1導電性ポリプロピレン(PP)-導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行456-366500442456
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました