ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

導電性コンテナ 204271 テンバコED-45

導電性コンテナ 204271 テンバコED-45 20427100BK
通常単価(税別)
14,625円
税込単価
16,088円
通常出荷日:11日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20427100BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

20427100BKの仕様・寸法情報

トラスココード
379-2165
質量(g)
3340.000
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行
500
外形寸法(mm)間口
730
外形寸法(mm)高さ
150
有効内寸:奥行(mm)
450
有効内寸:間口(mm)
680
有効内寸:高さ(mm)
125
容量(L)
42.2
色
ブラック
表面抵抗値
10[[の6乗]]Ω以下

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
20427100BK379-2165

-
天昇 導電性コンテナ 204271 テンバコED-45仕様・規格
容量(L):42.2
色:ブラック
外形寸法(mm)間口:730
外形寸法(mm)奥行:500
外形寸法(mm)高さ:150
有効内寸(mm)間口:680
有効内寸(mm)奥行:450
有効内寸(mm)高さ:125
表面抵抗値:10⁶Ω以下
導電性ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
3340g

型番リスト

表示件数
型番
20427100BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,625円
( 16,088円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
【材質】
・導電性ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性コンテナ 204271 テンバコED-45の型番20427100BKのページです。 型番20427100BKに関する仕様情報を記載しております。
導電性コンテナ 204271 テンバコED-45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性コンテナ 204271 テンバコED-45
導電性コンテナ テンバコED
導電性コンテナ 679023 テンバコED-76
導電性コンテナ 679033 テンバコED-32M2
導電性コンテナ 674002 テンバコED-56M プリント基板搬送用
導電性ボックス型コンテナ 204733 サンボックス#47(導電)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,625円10,702円19,930円14,312円15,009円13,308円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目
トラスココード379-2165177-7746379-2149379-2156379-2157253-4288
質量(g)3340.0001270.0003820.0002586.0003340.000-
材質1導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)導電性ポリプロピレン(PP)-
外形寸法(mm)奥行500366456442456-
外形寸法(mm)間口730466594602594-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました