ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)

通常単価(税別)
25,732
税込単価
28,305
通常出荷日:4日目

【特長】・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です・亜鉛、アル...

詳細を確認
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MN003
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MN003の仕様・寸法情報

タイプ
ハケ塗り
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
シルバー
容量(kg)
5
JANコード
4560437815555
質量(g)
5400
トラスココード
635-2149
材質1
亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
容器タイプ
塗料缶
亜鉛含有量(%)
80
摘要
アルミニウム6%・マグネシウム3%を含有した高耐食性鋼材対応の環境配慮型ジンクリッチペイント。亜鉛粉末・亜鉛フレーク・合金粉末を併用した緻密な塗膜を形成し、乾燥膜厚50μmでも優れた防錆力を発揮。PRTR法・特化則・有機則に非該当。
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
MN003635-2149

4560437815555
NIS マザックスネオ 5Kg
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
仕様・規格
乾燥塗膜中の亜鉛含有率:80%
消防法:第四類 第二石油類
乾燥時間:指触乾燥20分(23℃)
塗面積:15.6平方メートル(推奨膜厚50μm)
耐熱温度(塗布乾燥後):180℃
使用温度範囲:気温5℃以上(湿度85%以下)
色:シルバー
容量(kg):5
使用温度範囲(℃):気温5℃以上、湿度85%以下
容器タイプ:塗料缶
亜鉛含有量(%):80
タイプ:ハケ塗り
亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤
質量・質量単位
5400g

型番リスト

表示件数
型番
MN003
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,732
( 28,305 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です
・亜鉛、アルミ、マグネシウムを含有した高耐食性鋼材に対応した補修剤です
・亜鉛粉末と亜鉛フレークを併用することで、より密度の高い緻密な塗膜を形成、腐食の進行を抑え、長期間の優れた防錆力を発揮します
・エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります
・塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです
・乾燥塗膜中に6%のアルミニウムと3%のマグネシムを含有しております
・高密度の塗膜が50マイクロの乾燥塗膜でも優れた防錆力を発揮します
・エアゾールタイプ、刷毛付きの少量タイプもございます
【用途】
・亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
・鉄鋼材の長期防錆に
【材質】
・亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤

ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)の型番MN003のページです。 型番MN003に関する仕様情報を記載しております。
マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料ジンクプラスネオLスプレータイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格25,7321,4351,512 -59,4252,6843,286
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプハケ塗りハケ塗りハケ塗りハケ塗りスプレースプレー
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
シルバーライトシルバーシルバーグレーアッシュシルバーライトシルバーシルバーグレー
容量(kg)50.1-20--
JANコード45604378155554560437815210-456043781534045604378152034560437815104

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました