ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)

亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型) PA004
通常単価(税別)
59,425
税込単価
65,368
通常出荷日:4日目

【特長】・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です・亜鉛粉末とアルミ...

詳細を確認
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PA004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PA004の仕様・寸法情報

タイプ
ハケ塗り
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
アッシュシルバー
容量(kg)
20
JANコード
4560437815340
質量(g)
21140
トラスココード
597-0449
材質1
成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤
容器タイプ
塗料缶
亜鉛含有量(%)
84
摘要
PRTR法・特化則・有機則に非該当の環境配慮型ジンクリッチペイント。亜鉛含有率84%のアッシュシルバー色で、屋外経年変化した溶融亜鉛めっきと調和した色味に仕上がります。速乾タイプ(指触乾燥15分)で作業効率化も図れる1液エポキシ系補修塗料です。
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PA004597-0449

4560437815340
NIS ジンクプラスネオA 20Kg
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆に。
環境対応が求められる作業現場に最適です。
仕様・規格
乾燥塗膜中の亜鉛含有率:84%
乾燥時間:指触乾燥10分(23℃)
塗面積:35.5平方メートル
推奨膜厚80μm
特化則(特定化学物質障害予防規則):非該当
有機則(有機溶剤中毒予防規則):非該当
色:アッシュシルバー
容量(kg):20
使用温度範囲(℃):気温5℃以上、湿度85%以下
容器タイプ:塗料缶
亜鉛含有量(%):84
タイプ:ハケ塗り
成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤
質量・質量単位
21140g

型番リスト

表示件数
型番
PA004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,425
( 65,368 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です
・亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色
・1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です
・乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです
・環境対応が求められる作業現場に最適です
【用途】
・亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
・鉄鋼材の長期防錆に
【材質】
・成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤

ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)の型番PA004のページです。 型番PA004に関する仕様情報を記載しております。
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料ジンクプラスネオLスプレータイプ(環境対応型)
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格59,4251,512 -1,43525,7323,2862,684
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプハケ塗りハケ塗りハケ塗りハケ塗りスプレースプレー
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
アッシュシルバーシルバーグレーライトシルバーシルバーシルバーグレーライトシルバー
容量(kg)20-0.15--
JANコード4560437815340-4560437815210456043781555545604378151044560437815203
よく一緒に購入される商品

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました