17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)

亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
通常単価(税別)
1,51220,653
税込単価
1,66322,718
通常出荷日:4日目

【特長】・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です・亜鉛粉末と...

詳細を確認
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PSM01581-9025

4560437815111
NIS ジンクプラスネオSミニ 0.1Kg
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
環境対応が求められる作業現場に最適です。
仕様・規格
乾燥塗膜中の亜鉛含有率:90%
乾燥時間:指触乾燥20分(23℃)
塗面積:0.16平方メートル
推奨膜厚80μm
PRTR法:非該当
特化則(特定化学物質障害予防規則):非該当
有機則(有機溶剤中毒予防規則):非該当
耐熱温度(塗布乾燥後):180℃
使用温度範囲:気温5℃以上(湿度85%以下)
色:シルバーグレー
容量(kg):0.1
使用温度範囲(℃):気温5℃以上、湿度85%以下
容器タイプ:ハケ付き塗料缶
亜鉛含有量(%):90
タイプ:ハケ塗り
容量:100g
主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤
質量・質量単位
0.16kg

型番リスト

表示件数

容量(kg)

JANコード

質量(g)

トラスココード

容器タイプ

最小発注数量
5
4560437815135
5400
581-9031
塗料缶
1個
0.1
4560437815111
160
581-9025
ハケ付き塗料缶
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,653
( 22,718 )
4日目
1,512
( 1,663 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です
・亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です
・1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です
・乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです
・従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました
・※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません
・部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
・環境対応が求められる作業現場に最適です
【用途】
・亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
・鉄鋼材の長期防錆に
【材質】
・主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤

ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料ジンクプラスネオLスプレータイプ(環境対応型)
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格1,512-59,4251,43525,7323,2862,684
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプハケ塗りハケ塗りハケ塗りハケ塗りスプレースプレー
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
シルバーグレーアッシュシルバーライトシルバーシルバーシルバーグレーライトシルバー
材質1主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、アルマグ合金粉末、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤、噴射剤(DME)
亜鉛含有量(%)908482809082

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト