ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)

アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型) PLM01
通常単価(税別)
1,435
税込単価
1,579
通常出荷日:4日目

【特長】・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です・亜鉛フレーク粉末...

詳細を確認
  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PLM01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLM01の仕様・寸法情報

タイプ
ハケ塗り
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
ライトシルバー
容量(kg)
0.1
JANコード
4560437815210
質量(g)
150.000
トラスココード
581-9035
材質1
成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤
容器タイプ
ハケ付き塗料缶
亜鉛含有量(%)
82
摘要
PRTR法・特化則・有機則に非該当の環境配慮型ジンクリッチペイント。亜鉛フレーク粉末にアルミを加えた明るいライトシルバー仕上げで、新設溶融亜鉛めっきやガルバリウム鋼板の補修に最適。亜鉛含有率82%を確保し、1液エポキシ系で優れた密着性を発揮します。
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
PLM01581-9035

4560437815210
NIS ジンクプラスネオLミニ 0.1Kg
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆に。
環境対応が求められる作業現場に最適です。
仕様・規格
乾燥塗膜中の亜鉛含有率:82%
乾燥時間:指触乾燥20分(23℃)
塗面積:0.20平方メートル
推奨膜厚80μm
PRTR法:非該当
特化則(特定化学物質障害予防規則):非該当
有機則(有機溶剤中毒予防規則):非該当
色:ライトシルバー
容量(kg):0.1
使用温度範囲(℃):気温5℃以上、湿度85%以下
容器タイプ:ハケ付き塗料缶
亜鉛含有量(%):82
タイプ:ハケ塗り
容量:0.1kg
成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤
質量・質量単位
150g

型番リスト

表示件数
型番
PLM01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,435
( 1,579 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です
・亜鉛フレーク粉末とアルミペーストの併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です
・1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です
・乾燥塗膜中亜鉛末含有量82%でライトシルバー仕上りです
・従来品「ジンクプラスL」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました
・エポキシ樹脂に変更し、密着性を上げております
・※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません
・部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです
・環境対応が求められる作業現場に最適です
【用途】
・亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修
・めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替
・鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
・鉄鋼材の長期防錆に
【材質】
・成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤

ご注意

  • 缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
  • 詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)の型番PLM01のページです。 型番PLM01に関する仕様情報を記載しております。
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料"ジンクプラスネオL"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオS" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 "ジンクプラスネオA" ハケ塗りタイプ(環境対応型)
マグネシウム含有亜鉛末塗料 "マザックスネオ"ハケ塗りタイプ(環境対応型)
アルミ含有亜鉛めっき補修塗料ジンクプラスネオLスプレータイプ(環境対応型)
亜鉛めっき補修塗料 ジンクプラスネオS スプレータイプ(環境対応型)
メーカー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー日新インダストリー
通常価格1,4351,512 -59,42525,7322,6843,286
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプハケ塗りハケ塗りハケ塗りハケ塗りスプレースプレー
使用温度範囲(℃)気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下気温5℃以上、湿度85%以下
ライトシルバーシルバーグレーアッシュシルバーシルバーライトシルバーシルバーグレー
容量(kg)0.1-205--
JANコード4560437815210-4560437815340456043781555545604378152034560437815104
よく一緒に購入される商品

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました