17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

大型コンテナバッグ フレコンバッグ 丸 10枚入

大型コンテナバッグ フレコンバッグ 丸 10枚入
通常単価(税別)
17,023円~26,266円
税込単価
18,725円~28,893円
通常出荷日:11日目

【特長】・分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです・使用する前はコンパクトに折りた...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300036591506-1914

4582643387657
グリーンクロス フレコンバッグ 丸 1100x1050 10枚入
資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。
仕様・規格
網目:14×14
糸の太さ:1400d
生地:171g/m2
丸型
底面直径:1100mm
高さ(mm):1050
最大充填荷重(kg):1000
投入口寸法(mm)外径×高さ:1100×800
ポリプロピレン
質量・質量単位
18kg
6300036593506-1939

4582643387671
グリーンクロス フレコンバッグ 丸 1100x1100 10枚入
資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。
仕様・規格
網目:14×14
糸の太さ:1200d
生地:147g/m2
丸型
底面直径:1100mm
高さ(mm):1050
最大充填荷重(kg):1000
投入口寸法(mm)外径×高さ:1100×800
ポリプロピレン
質量・質量単位
17kg
6300036594506-1934

4582643387688
グリーンクロス フレコンバッグ 丸 1100x1100 排出口付 10枚入
資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。
仕様・規格
網目:14×14
糸の太さ:1200d
生地:147g/m2
丸型
底面直径:1100mm
高さ(mm):1050
排出口:あり
最大充填荷重(kg):1000
投入口寸法(mm)外径×高さ:1100×800
排出口寸法(mm)外径×高さ:500×550
ポリプロピレン
質量・質量単位
17kg
6300036595506-1935

4582643387695
グリーンクロス フレコンバッグ 丸 耐候1年 黒 1100x1100 10枚入
資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として。
仕様・規格
網目:14×14
糸の太さ:1600d
生地:196g/m2
丸型
底面直径:1100mm
高さ(mm):1050
最大充填荷重(kg):1000
投入口寸法(mm)外径×高さ:1100×800
ポリプロピレン
質量・質量単位
19kg

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

排出口

排出口寸法(mm)外径×高さ

仕様

最小発注数量
4582643387657
18000.0
506-1914
-
-
糸の太さ:1400d
1個
4582643387671
17000.0
506-1939
-
-
糸の太さ:1200d
1個
4582643387688
17000.0
506-1934
あり
500×550
糸の太さ:1200d
1個
4582643387695
19000.0
506-1935
-
-
糸の太さ:1600d
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,295円
( 21,225円 )
11日目
17,023円
( 18,725円 )
11日目
17,390円
( 19,129円 )
11日目
26,266円
( 28,893円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別、収集、運搬、保管の効率化を考えた大型コンテナバッグです
・使用する前はコンパクトに折りたたむことができるので、在庫のスペースを取りません
【用途】
・資材の分別、収集、運搬、保管や、防災用の備蓄として
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型コンテナバッグ フレコンバッグ 丸 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型コンテナバッグ フレコンバッグ 丸 10枚入
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量300L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量850L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量1600L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格17,023円-38,744円35,674円43,101円37,663円60,409円
通常出荷日11日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)10508007508806001600
材質1ポリプロピレン【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
最大充填荷重(kg)100010001000100010001000
投入口寸法(mm)外径×高さ1100×800直径900×700直径700×600直径1100×800直径860×650直径1150×900
よく一緒に購入される商品

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト