17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

コンテナバッグ 丸型 容量100L 耐荷重100kgタイプ 排出口無し【10個入り】

コンテナバッグ 丸型 容量100L 耐荷重100kgタイプ 排出口無し
通常単価(税別)
16,406円
税込単価
18,047円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。・コン...

詳細を確認
  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052854650-4042

-
グリーンクロス コンテナバッグ 丸型 容量100L 青色 耐荷重100kgタイプ 排出口無し 10枚セット
工具、備品入れなどの運搬用に。
フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用に。
災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用に。
仕様・規格
高さ(mm):500
排出口:なし
最大充填荷重(kg):100
投入口寸法(mm)外径×高さ:直径500×500
タイプ:丸型
外径(mm):直径500
容量(L):100
仕様:ワンウェイタイプ
吊り方:2点ベルト
カラー:青
1枚あたりの重量(kg):0.4
【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4kg
6300052855650-4035

-
グリーンクロス コンテナバッグ 丸型 容量100L オレンジ 耐荷重100kgタイプ 排出口無し 10枚セット
工具、備品入れなどの運搬用に。
フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用に。
災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用に。
仕様・規格
高さ(mm):500
排出口:なし
最大充填荷重(kg):100
投入口寸法(mm)外径×高さ:直径500×500
タイプ:丸型
外径(mm):直径500
容量(L):100
仕様:ワンウェイタイプ
吊り方:2点ベルト
カラー:オレンジ
1枚あたりの重量(kg):0.4
【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

カラー

最小発注数量
650-4042
青
1パック

10個入り

650-4035
オレンジ
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,406円
( 18,047円 )
8日目
16,406円
( 18,047円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。
・本製品は運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
・天井の低い場所でも作業が可能です。
・目立ちやすい青色なので、色別用途も可能です。
【用途】
・工具、備品入れなどの運搬用に。
・フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用に。
・災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用に。
【材質】
・【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナバッグ 丸型 容量100L 耐荷重100kgタイプ 排出口無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ 丸型 容量100L 耐荷重100kgタイプ 排出口無し
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量800L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量900L 耐荷重500kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量300L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,406円38,744円62,789円41,589円33,056円35,674円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)4000.016000.030000.017000.018000.012000.0
材質1【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
外径(mm)直径500直径900860×860直径900870×870直径700
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト