17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

コンテナバック【10個入り】

コンテナバック
通常単価(税別)
16,521円~30,362円
税込単価
18,173円~33,398円
通常出荷日:11日目

【特長】・ワンウェイタイプです・反転ベルト、フック付きなので、反転排出が可能です【用途】・紙、木くず、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300007891257-2492

4580646257410
グリーンクロス コンテナバック 丸型 10枚入り
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックの回収、運搬、保管に。
仕様・規格
最大積載量:1トンまで
縦(mm):1100
横(mm):1100
高さ(mm):1100
最大充填荷重(kg):1000
1枚の重量(kg):1.6
ポリプロピレン(UV剤入り)
質量・質量単位
16kg
6300007892257-2500

4580646257427
グリーンクロス コンテナバック 角型 10枚入り
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックの回収、運搬、保管に。
仕様・規格
最大積載量:1トンまで
縦(mm):865
横(mm):865
高さ(mm):1100
最大充填荷重(kg):1000
1枚の重量(kg):1.51
ポリプロピレン(UV剤入り)
質量・質量単位
15.1kg
6300007893257-2501

4580646257434
グリーンクロス コンテナバック 丸型・排出口付 10枚入り
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックの回収、運搬、保管に。
仕様・規格
最大積載量:1トンまで
縦(mm):1100
横(mm):1100
高さ(mm):1100
排出口:あり
1枚の重量(kg):1.63
ポリプロピレン(UV剤入り)
質量・質量単位
16.3kg
6300007894257-2493

4580646257441
グリーンクロス コンテナバック 丸型・内袋付 10枚入り
紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックの回収、運搬、保管に。
仕様・規格
最大積載量:1トンまで
縦(mm):1100
横(mm):1100
高さ(mm):1100
最大充填荷重(kg):1000
1枚の重量(kg):2.05
ポリプロピレン(UV剤入り)
質量・質量単位
20.5kg

型番リスト

表示件数

横(mm)

縦(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最大充填荷重(kg)

仕様

最小発注数量
1100
1100
4580646257410
16000.0
257-2492
1000
丸型
1パック

10個入り

865
865
4580646257427
15100.0
257-2500
1000
角型
1パック

10個入り

1100
1100
4580646257434
16300.0
257-2501
-
丸型・排出口付
1パック

10個入り

1100
1100
4580646257441
20500.0
257-2493
1000
丸型・内袋付
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,521円
( 18,173円 )
11日目
17,572円
( 19,329円 )
11日目
17,915円
( 19,707円 )
11日目
30,362円
( 33,398円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンウェイタイプです
・反転ベルト、フック付きなので、反転排出が可能です
【用途】
・紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックの回収、運搬、保管に
【材質】
・ポリプロピレン(UV剤入り)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバック
大型コンテナバッグ フレコンバッグ 丸 10枚入
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量300L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量850L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格16,521円-16,167円 -33,480円30,973円41,746円37,207円
通常出荷日11日目11日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)110010508007501200880
材質1ポリプロピレン(UV剤入り)ポリプロピレン【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト