ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット【20個入り】

内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット 6300052908
通常単価(税別)
32,643円
税込単価
35,907円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです・コンテ...

詳細を確認
  • ご使用は1回限りとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052908
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

6300052908の仕様・寸法情報

横(mm)
2300
高さ(mm)
4000
質量(g)
24000.0
トラスココード
681-7867
材質1
【本体】ポリエチレン(PE)
排出口
2300

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052908681-7867

-
グリーンクロス 内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット
フレコンバッグの内袋に。
仕様・規格
横(mm):2300
高さ(mm):4000
排出口:2300
仕様:ワンウェイタイプ
形状:平袋
容量(L):1500
カラー:透明
1枚あたりの重量(kg):1.2
【本体】ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
24kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052908
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,643円
( 35,907円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します
・本製品は排出がしやすい底部開口タイプのフレコン用内袋です
・大型バッグ(1.5立米以上)に合うサイズです
【用途】
・フレコンバッグの内袋に
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セットの型番6300052908のページです。 型番6300052908に関する仕様情報を記載しております。
内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内袋1500L 厚み0.06mm フレコン用内袋 上下オープン 20枚セット
内袋1000L 厚み0.15mm フレコン用内袋 底シールあり 10枚セット
内袋500L 厚み0.05mm 小型フレコン用内袋 底シールあり(受注生産) 20枚セット
フレコンバック用荷札 A4 50枚セット
産廃用フレコンスタンド シートタイプ
工場用フレコンスタンド シートタイプ
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格32,643円28,741円27,882円20,747円40,059円23,486円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目11日目11日目
横(mm)230019001600240830830
高さ(mm)40003000190035011001100
質量(g)24000.014000.012000.05000.07200.02300.0
トラスココード681-7867681-7870682-1064682-1068472-3225472-3206
材質1【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)シート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRPシート:ポリエチレン・枠:ポリエチレン・支柱:FRP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました