ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット【10個入り】

フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット 6300052910
通常単価(税別)
35,156円
税込単価
38,672円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです・コンテ...

詳細を確認
  • 仕様は完全防水ではありません。
  • 縫製から雨などが漏れる場合があります。
  • 耐久性目安は屋外保管で6か月~1年です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300052910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300052910の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1200
質量(g)
15000.0
トラスココード
681-9491
材質1
【本体】ポリエチレン(PE)
外径(mm)
1200
排出口
なし

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052910681-9491

-
グリーンクロス フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット
雪・紫外線・埃・雨からのフレコンバッグの保護に。
仕様・規格
高さ(mm):1200
排出口:なし
外径(mm):1200
形状:角型
カラー:シルバー
1枚あたりの重量(kg):1.5
【本体】ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052910
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,156円
( 38,672円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します
・本製品は雪・紫外線・埃・雨からフレコンを守ります
・生地の厚みは 250ミクロンで、底部にはひも、マジックテープが付いています
【用途】
・雪・紫外線・埃・雨からのフレコンバッグの保護に
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 仕様は完全防水ではありません。
  • 縫製から雨などが漏れる場合があります。
  • 耐久性目安は屋外保管で6か月~1年です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セットの型番6300052910のページです。 型番6300052910に関する仕様情報を記載しております。
フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット
フレコンバック用UVスーパーカバー 角型
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量300L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量1600L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格35,156円69,987円38,744円35,674円60,409円37,663円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)120012008007501600600
質量(g)15000.020000.016000.012000.030000.014000.0
トラスココード681-9491681-9492662-6880662-8360662-8358662-8359
材質1【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
外径(mm)12001200直径900直径700直径1150直径860
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました