ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

椿モデル OH改 Wシャックル 両口ハンマー 1.8kg

椿モデル OH改 Wシャックル 両口ハンマー 1.8kg 6300021999
通常単価(税別)
22,288円
税込単価
24,517円
通常出荷日:11日目

【特長】・頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます・重い頭部分を引っ...

詳細を確認
  • 頭部に装着しているU字シャックルは、使用頻度によってガタが発生する事がありますが、ナットを溶接止めしてありますので、絶対に増締めはしないで下さい。
  • 頭部とU字シャックルの隙間にシリコン材等を流し込む等で、ガタを解消して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300021999
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300021999の仕様・寸法情報

呼称
1.8kg
全長(mm)
300
呼称(kg)
1.8
JANコード
4969539670046
質量(g)
1800.0
トラスココード
368-5836

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300021999368-5836

4969539670046
グリーンクロス 椿モデル OH改 Wシャックル 両口ハンマー 1.8kg
ハンマー作業に。
仕様・規格
呼称(kg):1.8
全長(mm):300
呼称:1.8kg
-
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300021999
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,288円
( 24,517円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部にシャックルを貫通させボルトを溶接固定、カラビナなどに取り付けられます
・重い頭部分を引っ掛けるので、足にガツンガツン当たるのを防ぎます
・柄の部分にもシャックル付きです
【用途】
・ハンマー作業に

ご注意

  • 頭部に装着しているU字シャックルは、使用頻度によってガタが発生する事がありますが、ナットを溶接止めしてありますので、絶対に増締めはしないで下さい。
  • 頭部とU字シャックルの隙間にシリコン材等を流し込む等で、ガタを解消して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

椿モデル OH改 Wシャックル 両口ハンマー 1.8kgの型番6300021999のページです。 型番6300021999に関する仕様情報を記載しております。
椿モデル OH改 Wシャックル 両口ハンマー 1.8kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
椿モデル OH改 Wシャックル 両口ハンマー 1.8kg
両型スイベル
ステンレススイベル(両カン)
ブロックスイベル(両カン)
KONDO規格シャックル(1個)
スイベル(両カン・ステンレス製)
メーカーグリーンクロスクロスビーコンドーテックコンドーテックコンドーテックコンドーテック
通常価格22,288円18,935円 -32,094円 -1,254円 -15,455円 -5,724円 -
通常出荷日11日目1日目〜10日目5日目10日目5日目
呼称1.8kg-----
全長(mm)300-----
呼称(kg)1.8-----
JANコード4969539670046-----
質量(g)1800.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました