ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット【10個入り】

コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット 6300052862
通常単価(税別)
37,663円
税込単価
41,429円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです・コンテ...

詳細を確認
  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300052862
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300052862の仕様・寸法情報

高さ(mm)
600
質量(g)
14000.0
トラスココード
662-8359
材質1
【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
タイプ
丸型
外径(mm)
直径860
最大充填荷重(kg)
1000
投入口寸法(mm)外径×高さ
直径860×650
排出口
あり
排出口寸法(mm)外径×高さ
直径340×400
容量(L)
350
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052862662-8359

-
グリーンクロス コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用に。
農作物の収穫運搬用に。
流動性の高い粉体などの運搬用に。
仕様・規格
高さ(mm):600
排出口:あり
最大充填荷重(kg):1000
投入口寸法(mm)外径×高さ:直径860×650
排出口寸法(mm)外径×高さ:直径340×400
タイプ:丸型
外径(mm):直径860
容量(L):350
仕様:ワンウェイタイプ
吊り方:2点ベルト
カラー:ベージュ
1枚あたりの重量(kg):1.4
【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052862
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,663円
( 41,429円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します
・本製品は小型なのに1000kg耐荷重があります
・高さが低く、幅が広いため保管時の安定性が良いタイプです
【用途】
・ボルト・ナットなどの比重の重たい製品運搬用に
・農作物の収穫運搬用に
・流動性の高い粉体などの運搬用に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・投入口(排出口):ポリエチレン(PE)
・吊りベルト:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セットの型番6300052862のページです。 型番6300052862に関する仕様情報を記載しております。
コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナバッグ 丸型 容量350L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量300L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量1600L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量850L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格37,663円48,182円35,674円60,409円43,101円38,744円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)60012007501600880800
質量(g)14000.025000.012000.030000.019000.016000.0
トラスココード662-8359662-8366662-8360662-8358662-6875662-6880
材質1【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
タイプ丸型角型丸型丸型丸型丸型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました