ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット【10個入り】

自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット 6300052868
通常単価(税別)
35,040円
税込単価
38,544円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。・コン...

詳細を確認
  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300052868
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300052868の仕様・寸法情報

高さ(mm)
600
質量(g)
8000.0
トラスココード
662-8373
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
タイプ
角型
外径(mm)
550
最大充填荷重(kg)
400
排出口
なし
容量(L)
180
材質2
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052868662-8373

-
グリーンクロス 自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット
工具、備品入れなどの運搬用に。
枝、落ち葉入れなどの運搬用に。
重機が入れない場所の廃棄物運搬用に。
仕様・規格
高さ(mm):600
排出口:なし
最大充填荷重(kg):400
タイプ:角型
外径(mm):550
容量(L):180
仕様:ワンウェイタイプ
吊り方:2点ベルト
カラー:緑
1枚あたりの重量(kg):0.8
【本体】ポリプロピレン(PP)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
8kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052868
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,040円
( 38,544円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。
・本製品はワイヤー入りでしっかり自立します。
・底部が2重構造で丈夫です。
・運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
【用途】
・工具、備品入れなどの運搬用に。
・枝、落ち葉入れなどの運搬用に。
・重機が入れない場所の廃棄物運搬用に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・吊りベルト:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セットの型番6300052868のページです。 型番6300052868に関する仕様情報を記載しております。
自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1700L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量300L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量1600L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格35,040円38,744円48,182円64,530円35,674円60,409円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)600800120015007501600
質量(g)8000.016000.025000.060000.012000.030000.0
トラスココード662-8373662-6880662-8366662-8367662-8360662-8358
材質1本体:ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
タイプ角型丸型角型角型丸型丸型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました