ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

反転ベルト付コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口なし 10枚セット【10個入り】

反転ベルト付コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口なし 10枚セット 6300052893
通常単価(税別)
49,696円
税込単価
54,666円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです・コンテ...

詳細を確認
  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300052893
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

6300052893の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1000
質量(g)
23000.0
トラスココード
662-8357
材質1
【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
タイプ
角型
外径(mm)
1000
最大充填荷重(kg)
1000
投入口寸法(mm)外径×高さ
1000×750
排出口
なし
容量(L)
1000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052893662-8357

-
グリーンクロス 反転ベルト付コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口なし 10枚セット
紙、古紙、木材、木くず、ペットボトル、アルミ缶、衣料、各種廃棄物の管理に。
仕様・規格
高さ(mm):1000
排出口:なし
最大充填荷重(kg):1000
投入口寸法(mm)外径×高さ:1000×750
タイプ:角型
外径(mm):1000
容量(L):1000
仕様:ワンウェイタイプ
吊り方:2点ベルト
カラー:ベージュ
1枚あたりの重量(kg):2.3
【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
23kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052893
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,696円
( 54,666円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します
・本製品は角型1立米タイプです
・底部に反転用ベルトが付いており、排出がカンタンです
・上部に4つのフタが付いています
【用途】
・紙、古紙、木材、木くず、ペットボトル、アルミ缶、衣料、各種廃棄物の管理に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・投入口:ポリエチレン(PE)
・吊りベルト:ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • ご使用は1回限りとなります。
  • 鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
  • 吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反転ベルト付コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口なし 10枚セットの型番6300052893のページです。 型番6300052893に関する仕様情報を記載しております。
反転ベルト付コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口なし 10枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反転ベルト付コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口なし 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1000L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 角型 容量1700L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量500L 耐荷重1000kgタイプ 排出口無し 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量300L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
コンテナバッグ 丸型 容量1600L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格49,696円48,182円64,530円38,744円35,674円60,409円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)1000120015008007501600
質量(g)23000.025000.060000.016000.012000.030000.0
トラスココード662-8357662-8366662-8367662-6880662-8360662-8358
材質1【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
タイプ角型角型角型丸型丸型丸型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました