ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フレコンバック用荷札 A5 50枚セット【50個入り】

フレコンバック用荷札 A5 50枚セット 6300052913
通常単価(税別)
15,255円
税込単価
16,781円
通常出荷日:8日目

【特長】・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです・コンテ...

詳細を確認
  • 本製品はA5用紙がぴったり入るサイズの荷札となっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

6300052913の仕様・寸法情報

質量(g)
5000.0
トラスココード
650-4033
材質1
【本体】ポリエチレン(PE)
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300052913650-4033

-
グリーンクロス フレコンバック用荷札 A5 50枚セット
内容物の表記などに。
仕様・規格
横(mm):180
高さ(mm):280
排出口:なし
形状:長方形
カラー:透明
1枚あたりの重量(kg):0.1
【本体】ポリエチレン(PE)
質量・質量単位
5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300052913
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,255円
( 16,781円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです
・コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます
・さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています
・利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します
・本製品はPE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札です
・A5サイズの用紙が入ります
・付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください
【用途】
・内容物の表記などに
【材質】
・本体:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 本製品はA5用紙がぴったり入るサイズの荷札となっています。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレコンバック用荷札 A5 50枚セットの型番6300052913のページです。 型番6300052913に関する仕様情報を記載しております。
フレコンバック用荷札 A5 50枚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレコンバック用荷札 A5 50枚セット
フレコンバック用荷札 A4 50枚セット
フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット
フレコンバック用UVスーパーカバー 角型
ドラム缶用コンテナバッグ 丸型 漏れ防止タイプ 容量200L 耐荷重1000kgタイプ 排出口あり 10枚セット
内袋1000L 厚み0.15mm フレコン用内袋 底シールあり 10枚セット
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格15,255円20,747円35,156円69,987円33,499円28,741円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
質量(g)5000.05000.015000.020000.013000.014000.0
トラスココード650-4033682-1068681-9491681-9492650-4052681-7870
材質1【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリエチレン(PE)【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口(排出口)】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)【本体】ポリエチレン(PE)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました