17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ台車CAF 4輪 タフキャリー 天板:形材仕様

アルミ台車CAF 4輪 タフキャリー 天板:形材仕様
通常単価(税別)
160,830円~165,743円
税込単価
176,913円~182,317円
通常出荷日:4日目

【特長】・キャスターの交換は工具1本で可能です【用途】・重量物の運搬に【材質】・本体:アルミ合金

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CAF4TEXA671-1457

4989247422065
PiCa アルミ台車CAF 4輪 タフキャリー 天板:形材仕様
重量物の運搬に
仕様・規格
コーナー部に保護用パッド付き
均等荷重(kg):1000
長さ(mm):1000
幅(mm):771
高さ(mm):258
キャスター径(mm):150
パイプ径(mm):48.6
荷台寸法(mm):1200×750
本体:アルミ合金
質量・質量単位
24.6kg
CAFK4B671-1455

4989247422041
PiCa アルミ台車CAF 4輪 タフキャリー 天板:形材仕様
重量物の運搬に
仕様・規格
コーナー部に保護用パッド付き
均等荷重(kg):1000
長さ(mm):1000
幅(mm):771
高さ(mm):258
キャスター径(mm):150
パイプ径(mm):48.6
荷台寸法(mm):1200×750
本体:アルミ合金
質量・質量単位
26.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
4989247422065
671-1457
24600.0
4輪専用台車
1個
4989247422041
671-1455
26200.0
連結金具(オプション)で連結できる
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,830円
( 176,913円 )
4日目
165,743円
( 182,317円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスターの交換は工具1本で可能です
【用途】
・重量物の運搬に
【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ台車CAF 4輪 タフキャリー 天板:形材仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ台車CAF 4輪 タフキャリー 天板:形材仕様
ピカ 折りたたみ式台車CAD型
パイプ材仕様運搬台車 スチール製
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
抗菌ステンレス天板台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
アルミ台車 フラッティ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションシシクアドクライストラスコ中山トラスコ中山ハラックス
通常価格160,830円-145,970円39,029円 -242,297円 -279,012円 -123,306円 -
通常出荷日4日目8日目19日目8日目8日目9日目
材質1本体:アルミ合金本体:アルミ合金----
キャスター径(mm)150100----
高さ(mm)258993----
長さ(mm)1000603----
幅(mm)771687----
よく一緒に購入される商品

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト