ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

超薄型LED ワークライト

超薄型LED ワークライト 6300056114
通常単価(税別)
12,155円
税込単価
13,371円
通常出荷日:11日目

【特長】・超薄型LED ワークライトは、コンパクトでスリムな超薄型の投光器です・持ち運びに便利でスタン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300056114の仕様・寸法情報

奥行(mm)
115
高さ(mm)
235
幅(mm)
235
JANコード
4949908094765
質量(g)
1350.0
トラスココード
683-8784
明るさ(lm)
5500
材質1
アルミダイキャスト、シリコン、PC、PCT、ガラス、PVC、スチール

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056114683-8784

4949908094765
グリーンクロス 超薄型LED ワークライト
作業ばやイベント、アウトドアやキャンプに。
仕様・規格
明るさ(lm):5500
幅(mm):235
奥行(mm):115
高さ(mm):235
色:ブラック
照射角度(°):120
定格電力:AC100V
消費電力(W):50
輝度(K):6500
コード長さ(m):2
防水性能:IP65
アルミダイキャスト、シリコン、PC、PCT、ガラス、PVC、スチール
質量・質量単位
1.35kg

型番リスト

表示件数
型番
6300056114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,155円
( 13,371円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超薄型LED ワークライトは、コンパクトでスリムな超薄型の投光器です
・持ち運びに便利でスタンド付きです
・2芯・3芯どちらのコンセントでも使用可能です
【用途】
・作業ばやイベント、アウトドアやキャンプに
【材質】
・アルミダイキャスト、シリコン、PC、PCT、ガラス、PVC、スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超薄型LED ワークライトの型番6300056114のページです。 型番6300056114に関する仕様情報を記載しております。
超薄型LED ワークライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超薄型LED ワークライト
充電式LED投光器 着脱バッテリー GH
NEX-X45用磁石
トランスフォーMAN ソーラー&AC充電
クランプ式LED LD-J6D スポット 昼白色
アーム式LED看板灯 LD-K3G 4500LM 2色切替 ブラック
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,155円20,312円10,151円54,703円15,825円17,133円
通常出荷日11日目11日目8日目11日目11日目11日目
奥行(mm)11530011061--
高さ(mm)23516035303--
幅(mm)235180110303--
JANコード494990809476545714618607014560108088387-45714618633374571461862866
質量(g)1350.01300.0390.0005800.01830.03650.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました