ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-L

スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-L FD-4175-L
通常単価(税別)
52,619円
税込単価
57,881円
通常出荷日:4日目

【特長】・シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ・シリンダーの直線的なイメージ・様々な空間にも合...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-4175-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FD-4175-Lの仕様・寸法情報

JANコード
4968478550709
トラスココード
366-7381
コード長さ(m)
1.8
奥行(mm)
220
光源色
電球色
高さ(mm)
1700
消費電力(W)
4.4
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.12/h
幅(mm)
220
明るさ(lm)
421
質量(g)
5700.0
長さ(mm)
220
口金
17
全長(mm)
1700
取付タイプ
卓上ベース型
消費効率(lm/W)
95.6
色温度(K)
2700
電圧(V)
100
品名
LEDフロアスタンド
スイッチング電源
フットスイッチ
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
FD-4175-L366-7381

4968478550709
山田 スタンド 421lm 電球色 シルバー仕様・規格
演色性:Ra80
明るさ(lm):421
光源色:電球色
幅(mm):220
長さ(mm):220
高さ(mm):1700
電源(V):100
消費電力(W):4.4
色:シルバー
コード長さ(m):1.8
スイッチング電源:フットスイッチ
全長(mm):1700
奥行(mm):220
色温度(K):2700
口金:17
標準消費電力料金:0.12/h
電圧(V):100
取付タイプ:卓上ベース型
品名:LEDフロアスタンド
消費効率(lm/W):95.6
-
質量・質量単位
5.7kg

型番リスト

表示件数
型番
FD-4175-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,619円
( 57,881円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ
・シリンダーの直線的なイメージ
・様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム
・シャープでモダンな空間演出に最適
・点灯時消灯スイッチ付きで安心

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-Lの型番FD-4175-Lのページです。 型番FD-4175-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド 421lm 電球色 シルバー FD-4175-L
フロアスタンド 421lm 電球色 シルバー
スタンド 1333lm 電球色 シルバー
スタンド 407lm 電球色 シルバー
スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_1
LEDデスクライト Z-208PRO
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明
通常価格52,619円51,904円77,394円40,297円133,281円29,334円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード496847855070949684785506934968478550686496847855249949684785506794968478104070
トラスココード366-7381366-2636366-2585365-0067366-2652336-1471
コード長さ(m)1.81.81.85222.4
奥行(mm)220180450220530579
光源色電球色電球色電球色電球色電球色昼白色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました