ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

遠赤外線電気ヒーター "ほかっとe" WPS-46

通常単価(税別)
231,399
税込単価
254,539
通常出荷日:7日目

【特長】・火災予防条例の裸火に該当しない安全性が高い遠赤外線暖房機です・パネル角度が垂直から上側15度...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WPS-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WPS-46の仕様・寸法情報

JANコード
4521542630730
トラスココード
668-3146
質量(g)
35000.0
本体寸法(mm)幅
930
本体寸法(mm)奥行
550
本体寸法(mm)高さ
1070
消費電力(kW)(50/60Hz)
2.3~4.6(4段階)
電源(V)
三相200
電源コード長さ(m)
3m(プラグなし)
標準消費電力料金(50Hz)
39.1~78.2円/h
標準消費電力料金(60Hz)
39.1~78.2円/h
プラグ有無
なし

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
WPS-46668-3146

4521542630730
静岡 遠赤外線電気ヒーター ”ほかっとe“ 3相200V WPS-46
事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用。
仕様・規格
転倒安全スイッチ
停電時安全装置
過熱防止・過負荷保護
使用環境温度:-10℃~20℃
タイマー内蔵(1・4・8時間)
熱出力調整:4段階
電源(V):三相200
消費電力(kW)(50/60Hz):2.3~4.6(4段階)
本体寸法(mm)幅:930
本体寸法(mm)奥行:550
本体寸法(mm)高さ:1070
電源コード長さ(m):3m(プラグなし)
プラグ有無:なし
標準消費電力料金(50Hz):39.1~78.2円/h
標準消費電力料金(60Hz):39.1~78.2円/h
標準消費電力料金:39.1~78.2円/h
-
質量・質量単位
35kg

型番リスト

表示件数
型番
WPS-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,399
( 254,539 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火災予防条例の裸火に該当しない安全性が高い遠赤外線暖房機です
・パネル角度が垂直から上側15度、下側5度に可変できます
・キャスター付で移動が楽々です
・身体の芯からホカホカと温める遠赤外線とワイドパネルの採用により太陽のようなぬくもりを広範囲にお届けします
・表面温度400度未満で、火災の危険性は少なくなります
・4芯3mケーブル(プラグなし)
【用途】
・事務所、ショールーム、電気・電子工場、食品工場など、あらゆるシーンで使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遠赤外線電気ヒーター "ほかっとe" WPS-46の型番WPS-46のページです。 型番WPS-46に関する仕様情報を記載しております。
遠赤外線電気ヒーター "ほかっとe" WPS-46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遠赤外線電気ヒーター "ほかっとe" WPS-46
赤外線オイルヒーターVAL6SY
静岡 灯油赤外線ストーブ“サンストーブ”
静岡 HGMAXD3
収納カバーSE200用
静岡 遠赤外線電気ヒーター“ほかっとe”パネル高さ調節タイプ
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格231,399205,661122,963143,5094,76194,943
通常出荷日7日目2日目2日目2日目6日目4日目
JANコード4521542630730452154264540645215426525034521542675205-4521542630327
トラスココード668-3146171-8329430-8450194-7817185-4408494-0792
質量(g)35000.0650002500051000.0550.00014500
本体寸法(mm)幅93011955165531660-
本体寸法(mm)奥行5505456971023425-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト