17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

パーム靴マット

パーム靴マット
通常単価(税別)
6,33227,448
税込単価
6,96530,193
通常出荷日:5日目

【特長】・パーム繊維の泥落としマットです【材質】・パーム100%

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
74012616-6399

八ツ矢 パーム靴マット 45×75仕様・規格
サイズ:450×750mm
厚さ350mm
材質:パーム100%
質量・質量単位
1.4g
74014616-7880

八ツ矢 パーム靴マット 60×90仕様・規格
サイズ:600×900mm
厚さ350mm
材質:パーム100%
質量・質量単位
2.3g
74016616-7931

八ツ矢 パーム靴マット 90×120仕様・規格
サイズ:900×1200mm
厚さ350mm
材質:パーム100%
質量・質量単位
4000g
74018615-7130

八ツ矢 パーム靴マット 90×150仕様・規格
サイズ:900×1500mm
厚さ350mm
材質:パーム100%
質量・質量単位
5000g
74020615-7142

八ツ矢 パーム靴マット 90×180仕様・規格
サイズ:900×1800mm
厚さ350mm
材質:パーム100%
質量・質量単位
6000g

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
1.400
616-6399
450×750
4979404511510
1個
2.300
616-7880
600×900
4979404511527
1個
4000.000
616-7931
900×1200
4979404511534
1個
5000.000
615-7130
900×1500
4979404511541
1個
6000.000
615-7142
900×1800
4979404511558
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,332
( 6,965 )
5日目
8,847
( 9,732 )
5日目
17,830
( 19,613 )
5日目
23,206
( 25,527 )
5日目
27,448
( 30,193 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パーム繊維の泥落としマットです
【材質】
・パーム100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーム靴マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーム靴マット
粘着マット
ゴムマット
クリーンマット
消毒マット
クリーンマット 抗菌クリーンマット
メーカーYATSUYA東京硝子器械エスコ大日製罐アズワン大日製罐
通常価格6,332-16,352 -12,224 -7,3413,650 -14,613
通常出荷日5日目9日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1材質:パーム100%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト