ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リトルジャイアント シュアステップ

通常単価(税別)
16,691円
税込単価
18,360円
通常出荷日:4日目

【特長】・収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。・天板に立って作業が可能です。・大型の滑り止...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LG-910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LG-910の仕様・寸法情報

トラスココード
704-8753
最大作業床高さ(m)
0.65
設置寸法(mm)
480×680
天板寸法(mm)
370×190
質量(g)
5400.0
材質1
FRP樹脂
収納時全長(m)
0.73
踏ざん踏面幅(mm)
80
段数(段)
3
最大使用質量(kg)
170
天板高さ(m)
0.65
収納時寸法(mm)厚さ
190
収納時寸法(mm)全長
650
収納時寸法(mm)幅
730

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LG-910704-8753

-
ハセガワ リトルジャイアント シュアステップ3段 0.65M(11398)
工場、倉庫などでの作業に。
仕様・規格
完成品
ANSI(Type 1AA)規格適合品
コンパクト収納
最大使用質量(kg):170
天板高さ(m):0.65
天板寸法(mm):370×190
段数(段):3
収納時全長(m):0.73
踏ざん踏面幅(mm):80
最大作業床高さ(m):0.65
設置寸法(mm):480×680
FRP樹脂
質量・質量単位
5.4kg

型番リスト

表示件数
型番
LG-910
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,691円
( 18,360円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納は天板を持ち上げるだけのワンタッチ収納です。
・天板に立って作業が可能です。
・大型の滑り止め端具で抜群の安定感です。
【用途】
・工場、倉庫などでの作業に。
【材質】
・FRP樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リトルジャイアント シュアステップの型番LG-910のページです。 型番LG-910に関する仕様情報を記載しております。
リトルジャイアント シュアステップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトルジャイアント シュアステップ
折りたたみ式 大型作業台アルバー
デザイン踏台"ハンドルステップ"
カーボン樹脂製コンパクト踏台 SCF-24
ハセガワ ライトステップ DAD型 2.1m(1100手摺付)
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格16,691円201,671円15,933円17,303円225,296円63,989円
通常出荷日4日目60日目1日目1日目4日目1日目
トラスココード704-8753--529-8175-535-6349
最大作業床高さ(m)0.65-0.58---
設置寸法(mm)480×680-----
天板寸法(mm)370×190-310×190329×254-410×205
質量(g)5400.0-3300.0900.0-8000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました