ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電線用ドラム 800758 L4-6 Ver.2

電線用ドラム 800758 L4-6 Ver.2 80075802GL803
通常単価(税別)
60,032円
税込単価
66,035円
通常出荷日:7日目

【特長】・電機ケーブル出荷用ドラムです。・鍔の側面全周に設けたリブにより、ドラムの転がりを抑制できます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80075802GL803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

80075802GL803の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン(PP)、金属ボルト
トラスココード
667-0846
質量(g)
13200.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80075802GL803667-0846

-
サンコー 電線用ドラム 800758 L4-6 Ver.2
電力ケーブル・ワイヤーの巻き取り用に
仕様・規格
外寸(mm):φ760×420
内寸(mm):φ350×328
ポリプロピレン(PP)、金属ボルト
質量・質量単位
13.2kg

型番リスト

表示件数
型番
80075802GL803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,032円
( 66,035円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電機ケーブル出荷用ドラムです。
・鍔の側面全周に設けたリブにより、ドラムの転がりを抑制できます。
【用途】
・電力ケーブル・ワイヤーの巻き取り用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)、金属ボルト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電線用ドラム 800758 L4-6 Ver.2の型番80075802GL803のページです。 型番80075802GL803に関する仕様情報を記載しております。
電線用ドラム 800758 L4-6 Ver.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線用ドラム 800758 L4-6 Ver.2
電線用ドラム 800771 L6-6 Ver.2
コードリール シンタイガーリール(電線太さ 2,3.5mm)
AC125V/6A/5m コードリール
コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)
ハタヤ 防雨型自動巻ケーブルリール20m 三相200V型 2PNCT3.5×4
メーカー三甲三甲ハタヤリミテッドエスコ日動工業ハタヤリミテッド
通常価格60,032円119,082円15,946円 -4,428円48,438円277,908円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目2日目19日目
材質1ポリプロピレン(PP)、金属ボルトポリプロピレン(PP)、金属ボルト----
トラスココード667-0846667-0845----
質量(g)13200.031100.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました