ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

電線用ドラム 800771 L6-6 Ver.2

電線用ドラム 800771 L6-6 Ver.2 80077103BK901
通常単価(税別)
119,082円
税込単価
130,990円
通常出荷日:7日目

【特長】・電機ケーブル出荷用ドラムです。・鍔の側面全周に設けたリブにより、ドラムの転がりを抑制できます...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

80077103BK901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

80077103BK901の仕様・寸法情報

材質1
ポリプロピレン(PP)、金属ボルト
トラスココード
667-0845
質量(g)
31100.0
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
80077103BK901667-0845

-
サンコー 電線用ドラム 800771 L6-6 Ver.2
電力ケーブル・ワイヤーの巻き取り用に
仕様・規格
外寸(mm):φ970×540
内寸(mm):φ450×428
ポリプロピレン(PP)、金属ボルト
質量・質量単位
31.1kg

型番リスト

表示件数
型番
80077103BK901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,082円
( 130,990円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電機ケーブル出荷用ドラムです。
・鍔の側面全周に設けたリブにより、ドラムの転がりを抑制できます。
【用途】
・電力ケーブル・ワイヤーの巻き取り用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)、金属ボルト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電線用ドラム 800771 L6-6 Ver.2の型番80077103BK901のページです。 型番80077103BK901に関する仕様情報を記載しております。
電線用ドラム 800771 L6-6 Ver.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電線用ドラム 800771 L6-6 Ver.2
電線用ドラム 800758 L4-6 Ver.2
AC125V/6A/5m コードリール
AC125V/12A×6.0m オートリール
AC125V/6A/5m オートリール(グリーン)
AC125V/12Ax6.0m 自動巻リール付コンセント
メーカー三甲三甲エスコエスコエスコエスコ
通常価格119,082円60,032円4,428円11,158円6,223円26,759円
通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)、金属ボルトポリプロピレン(PP)、金属ボルト----
トラスココード667-0845667-0846----
質量(g)31100.013200.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました